Roboterführungssysteme
PLOC2D

Benutzerfreundliches und flexibles Sensorsystem für Teilelokalisierung

Ihr Nutzen

  • Sofort für Teilelokalisierung einsetzbar
  • Systemeinrichtung und -betrieb sind einfach, keine Vision-Fachkenntnisse erforderlich
  • Flexibles Anpassen an spezifische Anforderungen dank schneller, einfacher Kalibrierung der FLEX-Varianten des Sensorsystems und der breiten Palette an Objektiven und Beleuchtungszubehör
  • Leistungsstarke Teach-in-Funktionen und hohe Genauigkeit für zuverlässigen Betrieb
  • Einfach in zahlreiche Roboterfabrikate und SPS integrierbar

Übersicht

Benutzerfreundliches und flexibles Sensorsystem für Teilelokalisierung

PLOC2D ist ein Vision-System für die 2D-Teilelokalisierung. Das leicht zu bedienende Sensorsystem ist mit einer hochwertigen Bildverarbeitungshardware in Kombination mit einem hochleistungsfähigen Lokalisierungsalgorithmus ausgestattet und sorgt so für eine zuverlässige und schnelle Teilelokalisierung. Das Sensorsystem hat ein Gehäuse in Schutzart IP65. PLOC2D wird direkt an die Robotersteuerung oder die SPS angeschlossen und ist sofort einsatzbereit. Die intuitive Benutzerschnittstelle ist für eine einfache Einrichtung und Wartung des PLOC2D in Produktionsumgebung ausgelegt.

Auf einen Blick
  • 2D-Positionsbestimmung von Teilen
  • Angleichen der Koordinatensysteme von Roboter und Sensorsystemen
  • Tools und Funktionen für einfaches Kalibrieren der FLEX-Varianten
  • Intuitive Benutzerschnittstelle für Einrichtung und Wartung der Systemkomponenten
  • Eigenständiges Sensorsystem – kein externer PC erforderlich

 

SICK spricht jetzt ORiN

Kommunikation mit Standard-Middleware-Spezifikation ORiN möglich

Erfahren Sie mehr

Robotics image
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Mit SICK gelingt machine vision
Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace
Mit SICK gelingt machine vision
Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace
Mit SICK gelingt machine vision

Individuell und einfach zu konfigurierende 2D- und 3D-Bildverarbeitung – dank SICK AppSpace

Erfahren Sie mehr

SICK Solutions World Image
SICK Solutions World Image

Konferenz. Messe. Hackathon.

SICK Solution World: Lösungen für die digitale Transformation mit weltweit führenden Partnern - vor Ort in Freiburg und weltweit online

Jetzt anmelden

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SystemmerkmaleEinfach parametrierbarer Stand-alone-Sensor zur Lokalisierung von Teilen mittels 2D-Messungen
    Beispiel Sichtfeld

    2000 mm x 2000 mm

    Details siehe Sichtfelddiagramm

    Arbeitsbereich

    ≤ 3 m

    70 mm ... 1.500 mm

    300 mm ... 1.500 mm

    Lokalisierungszeit< 0,5 Sekunden für erstes Teil im Bild, < 100 ms für weitere Teile im Bild
    Lokalisierungsgenauigkeit+/- 1 mm, +/- 0,1° / ± 0,5 px, ± 0,1°
    SchutzartIP65
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads