Kontakt
Feedback

Qualitätskontrollsysteme

Keine Chance dem Mittelmaß: Produktqualität permanent sicherstellen

Die automatisierte Qualitätskontrolle gewinnt zunehmend an Bedeutung. Ob Erfassen von geometrischen Abmessungen, Oberflächeninspektion oder Vollständigkeitskontrolle: Die Qualitätskontrollsysteme von SICK erfüllen alle Anforderungen an Zuverlässigkeit und Prozesssicherheit in der industriellen Fertigung. Ihr Einsatz garantiert bessere Planbarkeit des Produktionsprozesses, höheren Durchsatz und reproduzierbare Produktqualität. Jedes System vereint Sensoren und Software zu einer zuverlässigen Komplettlösung.

Filtern nach:

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht

Pin-Inspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins

  • Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins
  • Zusätzliche Kontrollen: Musterabgleich, Messen von Kantenabständen, Pixelzähler, Blobkontrolle, Formerkennung, Lesen und Prüfen von 1D- und 2D-Codes
  • Müheloses Teach-in des Pinmusters von Steckverbindern
  • Webbasierte Benutzeroberfläche
  • Inspektionsstatistiken

Jetzt vergleichen
Auswählen

Multifunktionale Qualitätskontrolle für den individuellen Einsatz

  • Softwareplattform mit kombinierbaren Basisfunktionen und erweiterbaren Modulen
  • Rezeptmanagement
  • Modulare und skalierbare Hardware
  • Digitale Ausgänge für benutzerdefinierte Alarmierung
  • Anzeige der vom Sensor erfassten Daten und Sensorstatistik via Touchdisplay
Jetzt vergleichen
Auswählen

Pin- und Einpressinspektion – Kontrolle der Anwesenheit und Position von Pins

  • Vollwertige Lösung zur Inspektion von Leiterplatten und Steckverbindern
  • Robustes Design geeignet für Industrieanwendungen
  • Ranger-Kameras von SICK für die hochpräzise 3D-Bildverarbeitung
  • Vier Ausführungen – hoher Wert, schnelle Inspektion und Doppelkamera zur Vermeidung von Okklusion
Jetzt vergleichen
Auswählen
Komplexe Etiketteninspektion mit hochleistungsfähiger optischer Zeichenerkennung
  • Optische Zeichenerkennung, 1D- und 2D-Codes: Lesen, Erkennen, Validieren, Prüfen
  • Zusätzliche Kontrollen: Musterabgleich, Messen von Kantenabständen, Pixelzähler, Blobkontrolle, Formerkennung, Druckqualitätsprüfung
  • Müheloses Teach-in von benutzerdefinierten Schriftarten
  • Flexible Bestückung mit C-Mount-Objektiven und integrierte Beleuchtung
  • Webbasierte Benutzeroberfläche

Jetzt vergleichen
Auswählen
Richtiges Produkt – richtige Verpackung
  • Codevergleich (1D/2D) im laufenden Fertigungsprozess
  • Intuitive Bedienung via HMI mit Touchdisplay
  • Einfach integrierbare Stand-alone-Lösung
  • Statistikanzeige sowie Anzeige der letzten Fehlerbilder
  • Unterstützung von mehrbahnigen Anlagen
  • Benutzerfreundliche Chargenumstellung „on-the-fly” oder mit Handheldscanner
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 5 von 5

Nach oben