Kontakt
Feedback

Profiling-Systeme

Verbessern die Sicherheit auf Straße und Schiene

Profiling-Systeme von SICK messen, detektieren, klassifizieren, zählen und prüfen Fahrzeuge in 3D. Sie ermitteln die Zahl der Achsen bei LKWs zur Fahrzeugklassifikation und vermessen Fahrzeugdimensionen zur Behebung von Ladungsfehlern. Die Systeme erkennen überhitzte Fahrzeuge vor Tunneln und anderen Einfahrten und lösen das Ausschleusen aus. Sie überwachen äußere Zugkonturen. Bei einer Grenzwertverletzung erzeugt das System einen Alarm. Dies alles trägt zur Sicherheit auf Straße und Schiene bei.

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie TIC102
Zuverlässige Fahrzeugklassifikation und Achszählung
  • Hochpräzise Fahrzeugklassifizierung und Achszählung bei allen Verkehrslagen
  • Zuverlässig bei frei fließendem und Stop-and-go-Verkehr
  • Erfassung von Spurwechslern
  • Erfassung von bis zu 30 unterschiedlichen Fahrzeugklassen
  • Zeitsynchronisierung mit externen Systemen
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
Produktfamilie VPS Pro
Der Maßstab in der Straßen- und Verkehrstechnik
  • Automatische und präzise Vermessung von Fahrzeugen
  • Informationen über das vermessene Fahrzeug via TCP/IP-Schnittstelle
  • Konfigurationsassistent für eine schrittweise Inbetriebnahme
  • 3D-Darstellung des Fahrzeugs mit farbiger Anzeige bei Maßüberschreitung
  • Zusätzliche Leistung: Engineering-Support, z. B. Integration in ein übergeordnetes System
Produktfamilie Free Flow Profiler
Der Maßstab zur automatischen Vermessung von Fahrzeugen
  • Automatische und präzise Vermessung, auch bei schlechtem Wetter
  • Fernzugriff auf Free Flow Profiler via Webbrowser
  • Ereignisprotokollierung und Überwachung des Free Flow Profiler Systemstatus
  • Übermittlung der gemessenen Fahrzeugdaten via TCP/IP-Schnittstelle
Produktfamilie TIC501
Mit einem Sensor über mehrere Spuren zuverlässig zählen und klassifizieren
  • Präzise Fahrzeugzählung und -klassifizierung im freien Verkehrsfluss
  • Höchste Montageflexibilität: Montage ist über und neben der Fahrbahn möglich
  • Erfasst gleichzeitig mehrere Fahrspuren
  • Hohe Zählgenauigkeit, auch bei Spurwechslern
  • Klassifizieren von bis zu 30 unterschiedlichen Fahrzeugkategorien
  • Einfache Installation und Inbetriebnahme
Produktfamilie VHD
Brände verhindern, wo sie am gefährlichsten sind
  • Vollautomatische Messung überhitzter Fahrzeuge im freien Verkehrsfluss
  • Individuelle Alarmschwellen für verschiedene Fahrzeugteile
  • 3D-Darstellung der überhitzten Stellen am Fahrzeug
  • Ausbaufähig durch z. B. Gefahrgutschild- oder Überhöhendetektion
  • Übermittlung via TCP/IP-Schnittstelle
  • Wetterunabhängiger Betrieb
Produktfamilie TIC502
Der Benchmark bei der berührungslosen Fahrzeugklassifizierung
  • Hochpräzise Klassifizierung in bis zu 30 Fahrzeugklassen
  • Zuverlässig bei frei fließendem und Stop-and-go-Verkehr
  • Webbasierte Benutzeroberfläche
  • Funktioniert in allen Klimazonen (–40 °C ... +60 °C) dank erweitertem Temperaturbereich
  • Datenhistorie der jeweils zuletzt erfassten 50 Fahrzeuge
  • Erweiterbar um die Funktion Achszählung

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben