Objektdetektionssysteme

Ob innen oder außen: unterschiedlichste Aufgaben erfolgreich gelöst

Objektdetektionssysteme erfassen Objekte unabhängig von Größe oder Position sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Sie kommen in der Intralogistik zum Einsatz, wo sie für höheren Durchsatz der Förderanlagen sorgen. Die Systeme sorgen für die Vermeidung von Kollisionen im Outdoorbereich. Zudem sichern und steigern sie die Verfügbarkeit der Ausrüstung in Stahlwerken, Häfen oder in anderen Bereichen. Egal wo sie zum Einsatz kommen: die Systemzuverlässigkeit steht für einen reibungslosen Ablauf von Prozessen.

Filtern nach:

2 Treffer:

Treffer 1 - 2 von 2

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Hohe Systemzuverlässigkeit für Bereichsüberwachung auch bei rauen Umgebungsbedingungen
  • Berührungslose Detektion durch allwettertaugliche LiDAR-Technologie
  • Anwendungsspezifisch einstellbare Detektionsbereiche
  • Automatische Selbsttestzyklen
  • Zugeschnittene Steuerungskonfiguration
  • Einfache Implementierung neuer Funktionen
  • Optionale Gateways für Ferndiagnosen oder Datenanalysen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hohe Erkennungssicherheit bei Gefahrensituationen im Außenbereich
  • Berührungsloses Messverfahren durch Radartechnologie
  • Erweiterbar auf max. zwei Radarsensoren
  • Auswertung und Alarmierung durch das TDC-E200 (Telematic Data Collector)
  • Anwendungsspezifische Parametrierung
  • Mobilfunkschnittstelle und optionales Solarkit
  • Webbasierte Benutzeroberfläche

Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 2 von 2