DE
Land: DE (Österreich)
Land/Region auswählen

Sprache

  • Deutsch
  • Englisch
digitalsolutions-theme-based-teaser-component-value-drivers-asset-utilization-image

Anlagenauslastung

Steigern Sie die Auslastung Ihrer Anlagen mit digitalen Automatisierungstools, die die Leistung, Prozesssicherheit und Betriebskosten überwachen.

Steigern Sie Ihre Produktivität

Besonders in Asset-intensiven Fertigungsbetrieben müssen die Hersteller ihre Assets und deren Kapazität möglichst effizient nutzen und ihre Anlagen deshalb so weit wie möglich auslasten. Die Auslastung von Anlagen zu verbessern ist eine Daueraufgabe, die das Design, den Betrieb und die Instandhaltung umfasst. Durch Verbessern der Anlagenauslastung können Fertigungsbetriebe Qualitätsprobleme beseitigen, die Produktion steigern und die Lebensdauer produktionskritischer Assets verlängern. Zu diesem Zweck müssen die Hersteller die Komponentenleistung, Prozesssicherheit und Betriebskosten überwachen.

Überblick über die Wertschöpfungsfaktoren, Highlight auf Anlagenauslastung

HMI - Human Machine Interface - Retrofit

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit und Effizienz für Ihre Bestandsmaschinen

Förderband mit HMI

Die Wichtigkeit der Überwachung von Entsorgungsbehältern: Gewährleistung von Sicherheit und Umweltverträglichkeit

Die ordnungsgemäße Überwachung von Entsorgungstanks ist entscheidend für die Sicherheit und die Einhaltung von Umweltvorschriften. Eine regelmäßige Überwachung kann Gefahren verhindern, Probleme frühzeitig erkennen und die Einhaltung von Vorschriften gewährleisten. Automatisierte Überwachungssysteme liefern Daten in Echtzeit, so dass sofort gehandelt werden kann. Ein umfassender Überwachungsplan ist notwendig, um Arbeiter und die Umwelt zu schützen und kostspielige Bußgelder zu vermeiden.

Silberfarbene Tanks

Effiziente Anlagenauslastung dank Condition Monitoring

Wie SICK die Industrie optimiert

Ein Mann mit blauem Helm steht in der Werkshalle vor großen Turbinen, in der Hand hält er ein Tablet, darauf sind visualisierte Daten zu sehen

Die Bedeutung der Überwachung von Vakuumpumpen für die Granulatversorgung in industriellen Prozessen

Ein Überwachungssystem kann durch kontinuierliche Überwachung Probleme frühzeitig erkennen und eine proaktive Wartung ermöglichen, um die Leistung der Pumpen zu optimieren und die Produktivität zu erhöhen.

Ein Tablet mit einer digtialen Displayanzeige

Effektive Überwachung von Förderbändern durch Condition Monitoring

Vorteile für Sicherheit, Verfügbarkeit und Effizienz

Ein Mann mit blauem Helm steht in der Werkshalle neben Förderbändern, in der Hand hält er ein Tablet, darauf sind visualisierte Daten zu sehen

Optimierung der Produktion mit Machine Monitoring

Reduzierung von Ausfallzeiten, Effizienzsteigerung und verbesserte Wartungsplanung

Eine Produktionsstrasse im Hintergrund, im Vordergrund ist eine Hand am Laptop, auf dem Bildschirm werden Produktionsdetails anzeigt

Steigern Sie Ihre Produktivität und Rentabilität mit OEE Monitoring

Die Vorteile einer kontinuierlichen Überwachung Ihrer Fertigungsprozesse

Menschen sitzen an verschiedenen Bildschirmen und arbeiten konzentriert, auf dem Bildschirm sehen Sie visualisierte Daten und ein Datenverwaltungssystem