Kontakt
Feedback

Zubehör
Befestigungstechnik

SPZ-010-AD-D
2029196
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeWellenadaption
      ZubehörfamilieSpannzangen und -ringe
      BeschreibungSpannzange für Durchsteckhohlwelle, Wellendurchmesser 10 mm, Außendurchmesser 14 mm
      Wellendurchmesser10 mm
      Durchmesser14 mm
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.021020701
      ECl@ss 5.1.421020701
      ECl@ss 6.021022190
      ECl@ss 6.221022190
      ECl@ss 7.021041712
      ECl@ss 8.021041712
      ECl@ss 8.121041712
      ECl@ss 9.021041712
      ECl@ss 10.021041712
      ECl@ss 11.021041712
      ETIM 5.0EC002384
      ETIM 6.0EC002384
      ETIM 7.0EC002384
      UNSPSC 16.090127112104

    Technische Zeichnungen

    SPZ-010-AD-D
    Maßzeichnung
Nach oben