Smart Sensors von SICK

Filtern nach:

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Performance im VISTAL® Gehäuse
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • PinPoint-LED oder Laser
  • Reflexions-Lichttaster mit Schaltabständen bis 800 mm
  • Reflexions-Lichtschranken mit Autokollimationsoptik
  • Einweg-Lichtschranken mit Reichweiten bis 60 m
  • SIRIC-Technologie
  • Anschlüsse: M8- und M12-Stecker, Leitung sowie Leitung mit Stecker
  • M3- und M4-Lochbild
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
  • Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
  • 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
  • Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
  • Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
  • Beleuchtungssteuerung und -versorgung
  • IO-Link-Master-Anschlüsse
  • Schutzart IP 65
Jetzt vergleichen
Auswählen
Präzise Miniatur-Lichtschranke für den Einsatz in engen Bauräumen
  • Hohe Schaltpunktgenauigkeit und herausragendes Größen-Schaltabstand-Verhältnis
  • Sehr kleines Sensorgehäuse: wahlweise als W2 Slim oder W2 Flat erhältlich
  • Gut sichtbarer, homogener Lichtfleck dank PinPoint-LED
  • Einstellmöglichkeiten via IO-Link-Technologie
Jetzt vergleichen
Auswählen
Temperaturüberwachung einfach gemacht
  • Großes Display, IO-Link 1.1
  • Unabhängig voneinander programmierbare Transistorausgänge PNP oder NPN, optionaler Analogausgang 4 mA ... 20 mA oder 0 V ... 10 V
  • Rundsteckverbinder M12 x 1
  • Messbereiche –20 °C ... +120 °C
  • Pt1000-Element, Genauigkeitsklasse A (IEC 60751)
  • Diverse Einbaulängen und Anschlussgewinde
  • Medienberührende Teile aus korrosionsbeständigem Edelstahl 1.4571
  • Schutzart IP 65 und IP 67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Flexible und intelligente Sensoranbindung
  • Programmierbare Sensor Integration Machine
  • 4 konfigurierbare IO-Link-Master-Ports zur Anbindung von IO-Link-Sensoren und Sensoren mit digitalen Schaltsignalen
  • Zwei Ethernetports mit einer gemeinsamen IP-Adresse
  • Lösung komplexer Anwendungsaufgaben mit der SICK Interface & Algorithm API
  • Schutzart IP67
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakt. Flexibel. Intelligent.
  • Schnittstellen zur Cloud und für Kameras, Beleuchtung, LiDAR-Scanner, (IO-Link-)Sensoren und Encoder
  • Bis zu 4 Ethernetports
  • SICK Interface & Algorithm API für die Bild- und Sensordaten-Verarbeitung
  • Schutzart IP65 oder IP20 (typabhängig)
  • Design ohne Lüfter
  • Flexibel einsetzbar, z. B. mit der Sicherheitssteuerung Flexi Soft
Jetzt vergleichen
Auswählen
Smarte Visualisierung von Betriebszuständen mit IO-Link
  • Verschiedene Betriebsarten: Signal Light, Level Meter oder Animation
  • Helle LEDs in 21 verschiedenen Farben
  • 20 unabhängig voneinander konfigurierbare Farbsegmente
  • Optional: Buzzer-Modul für akustische Alarmierung
  • Einfache, grafische Bedienung
  • Industrie-4.0-fähig durch IO-Link
  • Parameteränderungen im laufenden Betrieb
Jetzt vergleichen
Auswählen
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
  • Detektion von Objekten > 5 mm, innerhalb einer Detektionshöhe von 25 mm
  • ASIC von SICK
  • Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Lichtschranke mit Lichtband für die Detektion von flachen Objekten
  • Sender und Empfänger in einem Gehäuse, kombiniert mit einem Reflektor
  • Detektion von Objekten > 1 mm oder > 3, 5, 10 mm, abhängig von der Detektionshöhe
  • ASIC von SICK
  • Sichtbares, homogenes Lichtband (PinPoint-LED)
  • AutoAdapt-Technologie (vorausschauende Wartung) und Förderbandunterdrückung
Jetzt vergleichen
Auswählen
Wirtschaftliche und berührungslose Winkelmessung und Positionserfassung
  • Winkelmessbereich 0° ... 360°
  • 12-bit-Auflösung (entspricht 0,09°)
  • Bis zu 32 Winkelfenster definierbar
  • Schutzart IP67, IP68
  • Betriebstemperatur –40 °C ... +80 °C
  • IO-Link 1.1 und bis zu 3 digitale Ausgänge
  • Nullpunkteinstellung via IO-Link oder Leitung
  • Umfangreiche Prozessdaten und intelligente Diagnosefunktionen
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 10 von 10