SICK spendet 100.000 Euro an „Ärzte ohne Grenzen“ - Rekordbeteiligung an SICK-Spendenaktion für medizinische Nothilfe

18.12.2024

Waldkirch, 18. Dezember 2024 – Das Sensorunternehmen SICK und seine Mitarbeitenden spenden auch in diesem Jahr an die Hilfsorganisation „Ärzte ohne Grenzen“. Insgesamt konnten 100.000 Euro für den guten Zweck gesammelt werden – der höchste Betrag in der achtjährigen Geschichte der Spendenaktion. Mit der Spendensumme wird der Betrieb eines modernen Krankenhauses in Sierra Leone unterstützt. 

Mitarbeitende an den deutschen SICK-Standorten haben im Rahmen einer jährlichen Spendenaktion insgesamt rund 43.709 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“ gesammelt. Der Vorstand der SICK AG hat die Spendensumme auf insgesamt 87.419 Euro verdoppelt. Renate Sick-Glaser und Dorothea Sick-Thies, Töchter von Dr. Erwin Sick und Gisela Sick, rundeten die Spendensumme auf 100.000 Euro auf. „Ärzte ohne Grenzen“ leistet weltweit medizinische Hilfe in Kriegs- und Krisengebieten und nach Naturkatastrophen und ist auf Spenden angewiesen. Zum achten Mal hat SICK an seinen deutschen Standorten dazu aufgerufen, das Engagement von „Ärzte ohne Grenzen“ zu unterstützen. 
 
Hilfe für Sierra Leone
 
Die Spendensumme wird für den Ausbau und Betrieb eines modernen Krankenhauses in Kenema, Sierra Leone, eingesetzt. Das afrikanische Land leidet seit Jahren an den Folgen eines Bürgerkriegs und der schlimmsten Ebola-Epidemie weltweit. „Ärzte ohne Grenzen“ hat in Kenema mithilfe von Spendengeldern ein modernes Krankenhaus eröffnet, das sowohl als Kinderklinik als auch Lehrkrankenhaus dient. Dort werden monatlich etwa 140 mangelernährte Kinder behandelt, die oft an weiteren Krankheiten wie Malaria leiden. Das Krankenhaus schult zudem lokales Personal, um langfristig den Fachkräftemangel in der Region zu lindern. SICK unterstützt mit der Spende den Ausbau einer ganzheitlichen und langfristigen medizinischen Versorgung sowie die Schaffung von Arbeitsplätzen für die Menschen vor Ort. 
 
Angestoßen hat die jährliche Spendenaktion der Betriebsärztliche Dienst von SICK, unter der Leitung von Dr. Thomas Hössel. „Es ist wichtiger denn je, die weltweite medizinische Nothilfe zu unterstützen und „Ärzte ohne Grenzen“ leistet hierbei eine unverzichtbare Arbeit. Ich finde es großartig, dass die Spendenbereitschaft in diesem Jahr so hoch ist, und danke allen Spenderinnen und Spendern“, sagt Dr. Thomas Hössel.
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

 

Bildmaterial

 SICK_Ärzte_ohne_Grenzen_Peter_Bräunig.jpeg

(Bildquelle: Peter Bräunig)

„Ärzte ohne Grenzen“ ermöglicht in Kenema, Sierra Leone, eine moderne medizinische Versorgung der an den Folgen des Bürgerkriegs und einer Ebola-Epidemie leidenden Bevölkerung. Bei der SICK-Spendenaktion kamen 100.000 Euro für „Ärzte ohne Grenzen“ zusammen, die für den Ausbau und Betrieb des Krankenhauses vor Ort eingesetzt werden.