Der Produkt- und System-Support gewährleistet eine hohe Verfügbarkeit von Maschinen und Anlagen und bietet für jede Kundenanforderung die passende Unterstützung. Erfahrene Experten stehen dabei weltweit zur Verfügung – per Telefon, Remotezugriff oder direkt vor Ort. Durch Reparaturen und das kurzfristige Bereitstellen von Tauschgeräten werden Störungen schnell behoben. Individuelle Servicekonzepte, wie persönlicher Zugang zum Support Portal, 24-h-Helpdesk oder eine gerätespezifische Gewährleistungsverlängerung sorgen für Verfügbarkeit auf höchstem Niveau.
Damit Maschinen und Anlagen auch dauerhaft sicher und produktiv arbeiten, ist eine regelmäßige Überprüfung und Optimierung notwendig. Zum einen ist die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und der Schutz von Mensch und Umwelt gefragt, aber auch Performance-Checks, regelmäßige Wartung oder Kalibrierung beugen einem Materialverschleiß oder einer Anlagen-Ineffizienz vor. Das gewährleistet eine verlässlich hohe Produktivität.
Um die bestehenden Anlagen und Maschinen bestmöglich zu nutzen und so lang wie möglich einzusetzen, bietet SICK Beratung und Unterstützung bei Modernisierung und Nachrüstung.
Mit Smart Services wird vorausschauende Wartung Realität. Durch das Erfassen, Bewerten und Visualisieren von Maschinen- und Anlagendaten können mit Hilfe von individuellen Algorithmen Eintrittswahrscheinlichkeiten für bestimmte Ereignisse im Voraus berechnet werden. Dadurch können Wartungen vorausschauend geplant und durchgeführt werden und somit ungeplante Stillstände oder Störfälle vermieden werden.
Übersicht des Service und Supportangebotes