SICK ERWEITERT DIGITALES PORTFOLIO MIT NEUEN SENSORMODELLEN

26.09.2025
NEUE VALIDIERTE SENSORMODELLE IM OPENUSD FÜR DIE SIMULATION MIT UNTERSTÜTZUNG DURCH NVIDIA-TECHNOLOGIEN

Mit der Bereitstellung weiterer digitaler Sensormodelle von 2D- und 3D-LiDAR-Sensoren, Sicherheitsscannern und Kamerasensoren im Universal Scene Description Data (OpenUSD)-Format eröffnet SICK neue Möglichkeiten für das virtuelle Engineering mit NVIDIA-Technologien sowie für die praxisnahe Simulation sensorbasierter Anwendungen unter realitätsnahen Bedingungen. Diese Erweiterung des digitalen Portfolios autonomer Wahrnehmungslösungen erlaubt die Integration in die neueste NVIDIA Isaac Sim 5.0 – einem Open-Source-Framework für Robotersimulationen auf Basis der NVIDIA Omniverse-Bibliotheken. Dies bietet Kunden von SICK noch mehr Flexibilität und Möglichkeiten, um Sensoren als digitale Modelle in virtuellen Einsatzumgebungen zu testen. Funktionen können bereits vor der Verfügbarkeit der physischen Hardware geprüft und optimiert werden – was die Entwicklung und Erprobung neuer Maschinen wesentlich beschleunigen kann.

Darüber hinaus verbessert das erweiterte Angebot virtueller Sensormodelle von SICK die Performance der Systeme und Maschinen seiner Kunden – was zu einer höheren Kundenzufriedenheit und stärkeren Kundenbindung führt.

Virtuelle Sensormodelle - Digitale Zwillinge optischer Sensorprinzipien

In den sich ständig weiterentwickelnden Szenarien der industriellen Automatisierung und Digitalisierung – und auch dort, wo reale Tests nur eingeschränkt oder sehr aufwändig sind – stellen Simulationsumgebungen wie Isaac Sim sehr effiziente Werkzeuge für die Entwicklung neuer Maschinen, Roboter und Systeme dar. Sie ermöglichen es, mit diversen Konfigurationen, Einsatz- und Umgebungsszenarien zu experimentieren, ohne möglichen Restriktionen physischer Prototypen ausgesetzt zu sein. Dies beschleunigt nicht nur Entwicklungsprozesse, sondern erhöht auch die Performance und Zuverlässigkeit des Endprodukts. 

Um Wahrnehmungs- und Steuerungssysteme unter realitätsnahen Bedingungen entwickeln und testen zu können, wurden die virtuellen Sensormodelle von SICK mit den optischen Parametren der realen Autonomous-Perception-Geräte von SICK-Spezialisten validiert und nachempfunden. In Simulationsprozessen erzeugen diese digitalen Zwillinge dadurch valide Daten, mit denen in Isaac Sim beispielsweise diversen Konfigurationen von Sensoren erprobt, Algorithmen und Sensorfunktionen entwickelt und validiert sowie Trainingsdaten für KI-gestützte Visionlösungen generiert werden können. 

Neue SICK-Sensormodelle direkt nutzbar

Die neuen virtuellen Sensormodelle der LiDAR-Sensoren MRS1104C, multiScan136, multiScan165, picoScan150 und TiM781, der Sicherheitslaserscannern nanoScan3 und mcroScan3 sowie die Vision-Sensoren Inspector83x und safeVisionary2 lassen sich direkt in bestehende Projekte mit NVIDIA Isaac Sim integrieren und ohne zusätzliche Anpassungen nutzen. Die Sensormodele sind als Metadaten von visuellen USD-Modellen integriert. Die Modelle sind sowohl auf Isaac Sim Plattform sowie über SICK Kanäle verfügbar. Die Sensormodelle sind auch so konzipiert, dass sie hinsichtlich Detaillierungsgrad und Sensorvarianz flexibel auf Kundenbedürfnisse angepasst werden können. 

SICK: führend im Bereich digitaler Innovationen

Die Erweiterung des breiten SICK-Spektrums virtueller Sensormodelle ist ein wichtiger Schritt Richtung digitale Innovation. Die Bereitstellung der Sensormodelle im OpenUSD-Format – einer Open-Source-Technologie – erlaubt es, Sensorsimulationen in diversen Industrial-Metaverse-Tools flexibel einzusetzen. Diese Integration, mit der SICK einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung moderner Entwicklungsprozesse leistet, ist jedoch nur ein erster Schritt. Durch die Nutzung des NVIDIA Omniverse Sensor RTX wird SICK in der Lage sein, noch schneller auf Kundenbedürfnisse, beispielsweise durch die Neuentwicklung oder die Anpassung von Sensormodellen, zu reagieren. Zudem kann das Unternehmen als Technologiepartner auf diese Weise auch zukunftssichere Dienstleistungen im Bereich des virtuellen Engineerings anbieten – und sicherstellen, dass seine Kunden maßgeschneiderte, dem Stand der Technik entsprechende, Lösungen für ihre Anwendungen erhalten.

Über SICK: 

SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 63 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2024 einen Konzernumsatz von 2,1 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.

 

Pressemitteilung

Pressemitteilung (.doc)

Bildmaterial

Sensormodelle im OpenUSD-Format erlauben es, Sensorsimulationen in diversen Industrial-Metaverse-Tools einzusetzen. Damit leistet diese Integration einen wichtigen Beitrag von SICK zur Weiterentwicklung moderner Entwicklungsprozesse. 

 

Zu dieser Presseinformation stehen passende digitale Bilder in druckfähiger Auflösung bereit. Diese dürfen nur zu redaktionellen Zwecken genutzt werden. Die Verwendung ist honorarfrei bei Quellenangabe „Foto: SICK". Grafische Veränderungen – außer zum Freistellen des Hauptmotivs – sind nicht gestattet. Weitere Fotos sind in der  SICK Media Library abrufbar.