SICK auf der bauma 2025: Sensorlösungen für die Baumaschinenindustrie

06.03.2025

Waldkirch / Düsseldorf, im März 2025 – Die Messeteilnahme von SICK auf der bauma 2025 vom 7. bis 13. April 2025 in München (Halle A2, Stand 310) steht unter dem Leitgedanken „Intelligente Sensorlösungen für die Mobile Automation“. Mit einem breiten Technologie- und Sensorportfolio positioniert sich SICK als zuverlässiger Partner für OEMs, Händler, Systemintegratoren und Endanwender. Dies unterstreichen Exponate wie die 3D-LiDAR-Sensoren multiScan100 zur Umfeldwahrnehmung von Baumaschinen, das nach ISO 13849 zertifizierte Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist zur sicheren Kollisionsvermeidung mit Menschen und Hindernissen oder die smarte 3D-Kamera Visionary-B Two zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung im Innen- und Außenbereich.

Die alle drei Jahre stattfindende bauma ist eine Weltleitmesse für Baumaschinen, Baustoffmaschinen, Bergbaumaschinen, Baufahrzeuge und Baugeräte. „Damit ist sie für SICK die ideale Plattform, um innovative Sensortechnologien und Lösungen für die Baubranche und den Bergbau, aber auch für weitere Bereiche der Mobilen Automation wie zum Beispiel Sonder- und Kommunalfahrzeuge sowie die Automatisierung von Landmaschinen vorzustellen“, sagt Zakaria Agardouh, Key Account Manager Transportlogistik in der SICK Vertriebs-GmbH in Düsseldorf. „Zugleich möchten wir uns als qualifizierten Kooperationspartner präsentieren, der sein breites Know-how im Lösen von Applikationen einbringen kann. Als Global Player leistet SICK zugleich weltweit Support auf höchstem Standard dank unserer kundenzentrierten Prozesse und Lösungen.“
 
Robuste und leistungsstarke Lösungen für Bau- und Bergbaumaschinen
 
Mobile, teils autonome Bau- und Bergbaumaschinen können die Prozessqualität in ihren jeweiligen Einsatzbereichen und Aufgabenstellungen maßgeblich verbessern. Dabei müssen die Maschinen auch in der Lage sein, sich an wechselnde und zukünftig steigende Anforderungen sowie herausfordernde Umgebungsbedingungen anzupassen. Intelligente Sensoren und Automatisierungslösungen von SICK ermöglichen es, die Produktivität und Effizienz zu optimieren. Sie bieten zudem die optische und mechanische Robustheit für die Anforderungen in der Baubranche und dem Bergbau. 
 
Umfeldwahrnehmung per 3D-LiDAR: rund um das Fahrzeug alles im Blick
 
Mit der Produktfamilie multiScan100 zeigt SICK 3D-LiDAR-Sensoren, die Fahrzeugen im Bau- und Bergbauwesen einen 360 Grad Rundumblick in 3D verschaffen. Aufgrund der bis zu 690.000 Messpunkte pro Scanzyklus erreicht der multiScan100 eine State of the Art-Messdatengüte, mit der er mit einer großen Reichweite sein Umfeld abtastet. Dank seiner kompakten Bauform von circa 10 cm und der Unterstützung industrieller Schnittstellen ist eine hohe Integrationsfreundlichkeit gewährleistet. Intelligente Funktionen können dabei vielfältige Anwendungen in der Umfeldwahrnehmung und Prozessautomatisierung realisieren. Mit dem sicheren 3D-LiDAR Sensor multiScan165S, zertifiziert nach ISO 13849 und IEC 62998, setzt SICK darüber hinaus neue Maßstäbe in der sicheren Umfeldwahrnehmung bei mobilen Arbeitsmaschinen. 
 
Safe Brake Assist: Sichere Kollisionsvermeidung für mobile Arbeitsmaschinen im Außenbereich
 
Das nach ISO 13849 zertifizierte Bremsassistenzsystem Safe Brake Assist verhindert Kollisionen mit Menschen und Hindernissen im Außenbereich. Dabei messen 3D-LiDAR-Sensoren kontinuierlich die Distanz zwischen dem Fahrzeug und potenziellen Hindernissen im Fahrweg. Selbst bei herausfordernden Umgebungsbedingungen wie direktem Sonnenlicht, Regen, Nebel, Schnee und Wärmestrahlung oder beim präzisen Durch- bzw. Anfahren von Engstellen ist so ein sicherer und reibungsloser Betrieb möglich. Die Messdaten werden von einer Prozesseinheit, auf der ein KI-gestütztes Programm läuft, verarbeitet. Diese Signale werden der Fahrzeugsteuerung zur Verfügung gestellt. Dank adaptiver Bremssteuerung bremst das System zudem nur bei unmittelbar drohender Kollision mit Personen oder Straßeninfrastruktur wie z. B. Leitplanken. Im Ergebnis steigert Safe Brake Assist die Maschinenverfügbarkeit, spart Kosten und entlastet die Maschinenführer. SICK unterstützt bei der funktional sicheren Auslegung der Maschinen und der Integration in die Maschinenarchitektur dank standardisierter Schnittstellen. 
 
3D-Umfeld- und Antikollisionsüberwachung mit Visionary-B Two
 
Auf der bauma 2025 präsentiert SICK (Halle A2, Stand 310) ebenfalls die outdoorfähige 3D-Kamera Visionary-B Two. Eingesetzt werden kann die robuste Kamera mit 3D-Kollisionswarnung zur Fahrweg-, Seiten- und Rückraumüberwachung von mobilen Arbeitsmaschinen mit der Möglichkeit zur Unterscheidung von Menschen und Material. Das robuste, schwing- und schockfeste Sensordesign, der spezifizierte Temperaturbereich von -40 °C bis + 60 °C sowie die Schutzarten IP67 und IP69K machen die 3D-Kamera auch im rauen Einsatzumfeld besonders zuverlässig. Per Stereoskopie detektiert die Kamera in hoher Auflösung Hindernisse, die sich in Fahrtrichtung im toten Winkel eines Fahrzeugs befinden. Ihre 3D-Kollisionswarnung macht die Visionary-B Two zu einem effizienten Assistenzsystem insbesondere für häufig manövrierende mobile Bau- und Bergbaumaschinen. Die 3D-Kamera erfüllt die einsatzrelevanten Industriestandards und EMV-Anforderungen nach EN ISO 13766. Der Interfacestandard GigE Vision gewährleistet größtmögliche Kompatibilität für die Integration der Visionary-B Two in Hard- und Softwareumgebungen von Fahrzeugherstellern, OEMs und Integratoren. Auf Wunsch bietet SICK hierbei individuelle Unterstützung.
 
Weiterführende Informationen sowie die Möglichkeit zur Terminvereinbarung unter sick.com/bauma
 
SICK ist einer der weltweit führenden Lösungsanbieter für sensorbasierte Applikationen für industrielle Anwendungen. Das 1946 von Dr.-Ing. e. h. Erwin Sick gegründete Unternehmen mit Stammsitz in Waldkirch im Breisgau nahe Freiburg zählt zu den Technologie- und Marktführern und ist mit 60 Tochtergesellschaften und Beteiligungen sowie zahlreichen Vertretungen rund um den Globus präsent. SICK beschäftigt mehr als 12.000 Mitarbeitende weltweit und erzielte im Geschäftsjahr 2023 einen Konzernumsatz von 2,3 Mrd. Euro. Weitere Informationen zu SICK erhalten Sie im Internet unter www.sick.com.
Pressemitteilung

Pressemitteilung (.docx)

Bildmaterial

 Foto (©SICK)

Auf der bauma 2025 präsentiert SICK innovative Sensortechnologien und Lösungen für die Baumaschinenindustrie und den Bergbau.