Kontakt
Feedback

Programmierbare Geräte

Programmierbare Geräte für maßgeschneiderte Applikationslösungen

Programmierbare Geräte wie Sensoren oder Sensor Integration Machines zum Anschluss externer Sensoren oder Streaming-Kameras bilden den Hauptbestandteil des Eco-Systems SICK AppSpace. Sensor-Apps – maßgeschneiderte Anwendungssoftware – werden auf die programmierbaren Geräte geladen und von der AppEngine ausgeführt. Ein integrierter Webserver ermöglicht die Darstellung eines User-Interfaces auf browserfähigen Anzeigegeräten.

Filtern nach:

8 Treffer:

Treffer 1 - 8 von 8

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie InspectorP64x
Konfigurierbar. Programmierbar. Wirtschaftlich. Schnell.
  • 2D-Vision-Sensor mit 1,7 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie InspectorP63x
Konfigurierbar. Programmierbar. Kompakt. Vielseitig.
  • 2D-Vision-Sensoren mit 1,3 und 1,9 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexible S- und C-Mount-Objektive und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie SIM4x00
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
  • Hohe Anschlussvielfalt mit 25 Schnittstellen für Ethernet-basierte Feldbusse, Kameras, Beleuchtung, Sensoren, Encoder und mehr
  • 8 Gigabit-Ethernet-Schnittstellen für schnelle Bildübertragung
  • Feldbus- und Ethernet-Schnittstellen mit Kommunikationsprotokollen wie OPC-UA und MQTT stellen im parallelen „Dual Talk“ vorverarbeitete Daten (Edge -Computing) für die Steuerung als auch für Cloud-Computing zur Verfügung und erlauben somit die Vernetzung für die digitale Fabrik.
  • Präzise Synchronisation der Eingangs- und Ausgangssignale
  • Beleuchtungssteuerung und -versorgung
  • IO-Link-Master-Anschlüsse
  • Schutzart IP 65
Produktfamilie RFU62x
UHF für kleine Reichweiten
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Reichweite bis 2 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Hervorragende Antennencharakteristik
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie InspectorP65x
Konfigurierbar. Programmierbar. Leistungsstark. Hohe Reichweiten.
  • 2D-Vision-Sensoren mit 2,1 und 4,2 Megapixeln
  • Konfigurieren von SensorApps im Webbrowser
  • Programmieren von neuen SensorApps in SICK AppStudio
  • Flexibles C-Mount-Objektiv und integrierte Beleuchtung
  • Ziellaser, Signalton und Feedbackspot
  • Einschließlich HALCON-Laufzeitlizenz und SICK Algorithm Library
Produktfamilie RFU63x
Einfache Integration – Intelligenz inklusive
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Reichweite bis 10 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Bis zu 4 externe Antennen
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67
Produktfamilie RFU65x
Das messende RFID-Gerät mit integrierter Durchtritts- und Richtungserkennung
  • Antenne und Datenaufbereitung im Sensor integriert
  • Reichweite bis 10 m
  • Anbindungsmöglichkeit an übergeordnete Steuerungssysteme oder direkt an die Cloud
  • Richtungs- und Positionserkennung
  • Konfiguration über SOPAS ET oder integrierten Webserver
  • SICK-AppSpace-fähig
  • Robuste Bauart nach IP67

Produktfamilie TriSpectorP1000
Maßgeschneiderte 3D-Lösungen für die flexible Automatisierung
  • 3D-, 2D- und Profilinspektionen bewegter Teile
  • Bildverarbeitung, Beleuchtung und Analyse – vereint in einem einzigen Gerät
  • SICK AppSpace, programmierbare 3D-Kamera
  • Volle Flexibilität für maßgeschneiderte Lösungen
  • SICK Algorithm API und HALCON
  • Werkskalibrierte 3D-Daten
  • Webbenutzerschnittstelle

Treffer 1 - 8 von 8

Nach oben