Kontakt
Feedback

Sicherheitssysteme

Geprüfte Sicherheitssysteme für zuverlässige Prozesse und Schutz von Menschen

Sicherheitssysteme von SICK bestehen aus einer Kombination von robusten Sensoren mit einer flexiblen Sicherheitssteuerung und eignen sich besonders für Anwendungen mit hohen Anforderungen an den Schutz von Menschen. Die Systeme lassen sich einfach in bestehende Anlagen integrieren und dank der mitgelieferten Dokumentation und der Beispielprogramme schnell in Betrieb nehmen.

Filtern nach:

9 Treffer:

Treffer 1 - 9 von 9

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Offener Zugang für sichere Produktivität
  • Bestehend aus Hardware sowie Software oder Steuerlogik mit getesteten Sicherheitsfunktionen
  • Generische und herstellerspezifische Varianten (Universal Robots, FANUC, KUKA, Yaskawa)
  • Dokumentation mit Verdrahtungsplan, SISTEMA-Datei und Betriebsanleitung
  • Automatischer Roboterwiederanlauf möglich
  • Performance Level (PL) d
Jetzt vergleichen
Auswählen

Zuverlässiges Absichern von AGVs und AGCs für produktive Logistikprozesse

  • Kompaktes Sicherheitssystem, das aus einem Sicherheits-Laserscanner und einer Sicherheitssteuerung besteht
  • Bewährte und robuste Sicherheitskomponenten
  • Automatischer Wiederanlauf
  • Einfach konfigurierbare Felder und Funktionen
  • Modular erweiterbares System
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sichere Zuhaltung mit Stillstandsüberwachung für maximale Produktivität
  • Prozessoptimierte Schutztürüberwachung
  • Sichere Überwachung der Maschinengeschwindigkeit
  • Einfache Konfiguration durch Funktionsbausteine
  • Als Komplettpaket oder mit individuell auswählbaren Komponenten erhältlich
  • Integration in alle gängigen Feldbusse (optional)
  • Überwachung bei Türöffnung durch SOS
Jetzt vergleichen
Auswählen
Muting neu gedacht
  • Kombinierbar mit jeder berührungslos wirkenden Schutzeinrichtung Typ 4
  • TÜV-zertifizierte Alternative zum klassischen Muting bis SILCL3 und PL e
  • Mensch-Material-Unterscheidung ohne zusätzliche Muting-Sensorik
  • Als Software für Siemens S7 oder Flexi Soft erhältlich
  • Mehrere Materialpassagen mit einer Steuerung auswertbar
Jetzt vergleichen
Auswählen
Das Material als natürlicher Schutz
  • Zertifiziert bis SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Hochverfügbare Sensoren im Miniaturgehäuse
  • Sichere Detektion von Objekten mit einer Remission von 6 % bis 90 %
  • Detektionsabstand: maximal 100 mm
  • Manipulationsschutz durch Hintergrund- und Vordergrundausblendung
  • Logikauswertung redundanter Sensorsignale
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sichere Vernetzung im produktiven Zusammenspiel
  • Industrial-Ethernet-basierte, sichere Netzwerktechnologie
  • Konfiguration über Safety Designer
  • Sichere Integration von bis zu 6 Sicherheits-Laserscannern
  • Sichere Integration von Robotersteuerungen über Ethernet/IPTM CIP SafetyTM
  • Integrierte, sichere Bewegungsüberwachung
  • Simultane Überwachung von bis zu 48 Schutzfeldern
Jetzt vergleichen
Auswählen
Stationäre Maschinen einfach, sicher und effizient konfigurieren
  • Für stationäre Maschinen vorkonfiguriertes Beispielprojekt, erstellt im Flexi Soft Designer
  • Konfigurations- und Implementierungsanleitung
  • Applikationsbasierte Konfigurationsoberfläche
  • SISTEMA-Berechnung
  • Verdrahtungsplan
  • Testplan zum Nachweis der Wirksamkeit der Sicherheitsfunktion
Jetzt vergleichen
Auswählen

Höhere Verfügbarkeit von FTF durch wetterabhängige Geschwindigkeitsanpassung

  • Sicherheitssystem zur automatischen, wetterabhängigen Schutzfeldumschaltung des outdoorScan3
  • EtherNet/IPTM-basierte Kommunikation zwischen Sicherheits-Laserscanner und Sicherheitssteuerung
  • Softwarefunktionsbaustein nachträglich in Flexi Soft und outdoorScan3 integrierbar und somit für deren Nachrüstung geeignet

Jetzt vergleichen
Auswählen
Sichere Positionsüberwachung auf großen Strecken leicht gemacht
  • Zertifiziert bis SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849-1)
  • Schlupffrei dank kameraunterstützter absoluter Positionierung
  • Antriebssicherheitsfunktionen (SLS, SLP, SCA, SS1, SS2)
  • Positionsauflösung: 0,01 mm oder 0,1 mm
  • Zusätzlichen Sensoren und Signale überflüssig
  • Erweiterbares System
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 9 von 9

Nach oben