Kontakt
Feedback

Sicherheitsbefehlsgeräte

SICK-Sicherheitsbefehlsgeräte – ideale Lösungen für Stopp und Start

Sicherheitsbefehlsgeräte von SICK sorgen dafür, dass Gefahr bringende Bewegungen sicher gestoppt oder Maschinenfunktionen sicher in Gang gesetzt werden. Das Portfolio umfasst vier Produktgruppen: Not-Halt-Taster, Rücksetztaster und Mehrfachtaster, Seilzugschalter sowie Zustimmschalter. Die breite Produktpalette bietet passende Lösungen für unterschiedliche Applikationen.

Filtern nach:

6 Treffer:

Treffer 1 - 6 von 6

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie E100
Sicherheit im Einricht- oder Wartungsbetrieb
  • Kunststoffgehäuse mit angeschlossener Leitung
  • 3-stufiger Funktionsaufbau (Aus-Ein-Aus)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Variante mit zusätzlichen Plus-/Minus-Tasten
  • Erfüllt die Norm IEC/EN 60947-5-8
Produktfamilie i150RP
Sicherheitsschutz für extralange Distanzen
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 75 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit integriertem Not-Halt-Taster und Stellungsanzeige
  • Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
Produktfamilie ES21
Schneller und zuverlässiger Sicherheitsschutz mit Not-Halt
  • Wahlweise als Aufbauversion mit Gehäuse oder Einbauversion (Ø 22 mm)
  • Einbauversion für Maschinenbedienpulte mit selbstüberwachenden Kontakten zwischen Taste und Schaltelement
  • Aufbauversion zur direkten Montage an unterschiedlichen Maschinen und Anlagen
  • Varianten mit LED-Ringbeleuchtung
  • Optional mit Schutzkragen gegen unbeabsichtigtes Betätigen
Produktfamilie i110RP
Sicherheitsschutz über lange Distanzen
  • Seilzugschalter mit Seillängen bis 30 m, mit integrierter Seilriss- und Seilzugfunktion
  • Metallgehäuse mit Stellungsanzeige und Entriegelungsdrehhebel
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Erfüllt die Normen EN ISO 13850 und IEC/EN 60947-5-5
Produktfamilie ER12
Zuverlässig und sicher mit Rücksetztaster und Mehrfachtaster
  • Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
  • Beleuchtbare Tasten
  • Schließerfunktion
  • M12-Steckverbinder
Produktfamilie ES11
Zuverlässig und sicher mit Not-Halt-Taster und Rücksetztaster
  • Schmales Gehäuse mit Rastverbindung
  • Wahlweise als Einzelgerät mit Not-Halt-Taster oder als Kombination mit Rücksetztaster
  • Not-Halt-Taster wahlweise mit LED-Beleuchtung
  • Beleuchtbarer Rücksetztaster
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder

Treffer 1 - 6 von 6

Nach oben