Kontakt
Feedback

Elektromechanische Sicherheitsschalter

Bewährte Überwachung – wirtschaftlich und zuverlässig

Elektromechanische Sicherheitsschalter überwachen beweglich trennende Schutzeinrichtungen wirtschaftlich und zuverlässig. Das Portfolio beinhaltet dabei drei Produktgruppen: Sicherheitspositionsschalter, Sicherheitsscharnierschalter und Sicherheitsschalter mit separatem Betätiger. Diese Varianz liefert passende Lösungen für unterschiedliche Applikationen. In Verbindung mit sens:Control – sicheren Steuerungslösungen bietet SICK ideale Komplettlösungen aus einer Hand.

Filtern nach:

9 Treffer:

Treffer 1 - 9 von 9

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie i10H
Sichere Türüberwachung direkt am Scharnier
  • Genormtes Kunststoffgehäuse
  • Vollwelle aus Edelstahl mit Ø 10 mm
  • 1 Leitungseinführung M16 x 1,5
  • Schleichschaltglied mit bis zu drei Kontakten
  • Einstellbarer Schaltpunkt
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i10P
Sichere und bewährte Positionsüberwachung
  • Genormtes Kunststoffgehäuse
  • Rollenstößel mit Kunststoffrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
Produktfamilie i110R
Sichere und bewährte Positionsüberwachung
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Metall-Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten
Produktfamilie i110P
Sichere und bewährte Positionsüberwachung
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Rollenstößel mit Edelstahlrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleich- oder Sprungschaltglied mit bis zu vier Kontakten
Produktfamilie i10R
Sichere und bewährte Positionsüberwachung
  • Genormtes Kunststoffgehäuse
  • Schwenkhebel mit Kunststoffrolle
  • 1 Leitungseinführung M20 x 1,5
  • Schleichschaltglied mit drei Kontakten
Produktfamilie i16S
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit zwei Kontakten
  • Hohe Rückhaltekraft
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i12S
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft
  • Schmales Kunststoffgehäuse
  • Starre und bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M16 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglied mit bis zu drei Kontakten
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i17S
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft
  • Kompaktes Kunststoffgehäuse
  • Starre oder bewegliche Betätiger
  • 3 Leitungseinführungen M20 x 1,5
  • Schleichschaltglieder mit drei Kontakten
  • Schutzart IP 67
Produktfamilie i110S
Sichere und wirtschaftliche Türüberwachung mit Rückhaltekraft
  • Genormtes Metallgehäuse
  • Starre oder bewegliche Betätiger
  • Mit Leitungseinführung M20 x 1,5 oder Flexi-Loop-kompatiblem M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)
  • Schleichschaltglieder mit vier Kontakten
  • Schutzart IP 67

Treffer 1 - 9 von 9

Nach oben