Kontakt
Feedback

Berührungslose Sicherheitsschalter
RE1

Einfache und bewährte berührungslose Türüberwachung

Ihr Nutzen

  • Lange Produktlebensdauer durch verschleiß- und wartungsarmen Aufbau
  • Platzsparende Montage durch kleine Gehäuse
  • Performance Level PL e gemäß EN ISO 13849 mit nur einem Sicherheitsschalter in Verbindung mit geeignetem Sicherheitsbaustein
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch große Toleranzen gegenüber Türversatz
  • Die Geräte sind einfach zu reinigen, dadurch sind sie für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen oder Applikationen mit strengen Hygienevorschriften besonders gut geeignet
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Einfache und bewährte berührungslose Türüberwachung

Die magnetischen Sicherheitsschalter RE1 sind entweder mit antivalenten Schließer-/Öffnerkontakten oder mit äquivalenten Schließerkontakten ausgestattet, die mit kodierten magnetischen Betätigern direkt angesprochen werden. Magnetische Sicherheitsschalter werden in Bereichen mit starker Verschmutzung eingesetzt. Sie sind einfach zu reinigen und können dadurch hohe Hygienestandards erfüllen. Ihr Funktionsprinzip erlaubt größere Toleranzen; deshalb sind sie dort geeignet, wo eine präzise Führung der Schutzeinrichtung schwierig ist.

Auf einen Blick
  • Ansprechbereich bis 7 mm
  • 2 oder 3 Kontakte
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Sensoren mit Steckverbinder oder angeschlossener Leitung
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder (abhängig von der Variante)

 

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorprinzipMagnetisch
    Codierungsstufe des BetätigersGeringe Codierungsstufe (EN ISO 14119)
    AusgangsartReed-Kontakte
    Anzahl Öffner1 / 0
    Anzahl Schließer1 / 2
    Anschlussart

    Steckverbinder, M8, 4-polig

    Leitung

    Leitung mit Stecker M12, 4-polig

    Leitung mit Stecker M8, 4-polig

Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben