Kontakt
Feedback

Berührungslose Sicherheitsschalter
IQB2S

Einfache und sichere Positionsüberwachung bis PL d

Ihr Nutzen

  • Kompakte Bauform für einfache und ergonomische Integration in das Maschinendesign ohne separaten Betätiger
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch geringe Schmutz- und Feuchtigkeitsanfälligkeit
  • Lange Produktlebensdauer durch verschleiß- und wartungsarmen Aufbau
  • Schnelle Diagnose über 270°-LED-Schaltzustandsanzeige
  • Hohe Zuverlässigkeit und präzises Schaltverhalten aufgrund bewährter ASIC-Technologie
  • Sicheres, direktes Anschließen an eine sichere Steuerungslösung mithilfe von OSSDs
  • Einfache und flexible Anschlussmöglichkeiten durch Varianten mit Stecker, Leitung oder Leitung mit Stecker

Übersicht

Einfache und sichere Positionsüberwachung bis PL d

Die induktiven Sicherheitsschalter der Produktfamilie IQB2S werden zur sicheren Positions- und Bereichsüberwachung eingesetzt. Durch die sehr kompakte Bauform und verschiedenste Anschlussvarianten bieten sie eine optimale Integration in das Maschinendesign. IQB2S arbeitet berührungslos und ist verschleißarm. Für ihre Überwachungsaufgaben benötigen die induktive Sicherheitsschalter keinen separaten Betätiger. Vielmehr werden sie generell durch Metalle, etwa an Maschinen, aktiviert. IQB2S lässt sich über selbstüberwachende Schaltausgänge (OSSDs) an eine sichere Steuerungslösung anschließen und ermöglicht mit PL d (EN ISO 13849) eine hohe Sicherheit.

Auf einen Blick
  • Quaderförmige Bauform: 12 mm x 26 mm x 40 mm
  • Ansprechbereich: 4 mm
  • Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge
  • Schutzart: IP68
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +70 °C
  • Robustes VISTAL®-Gehäuse
  • Bis Performance Level PL d (EN ISO 13849)
  • Anschlussvarianten: M8-Stecker, Leitung oder Leitung mit M12-Stecker

 

Entdecken Sie unser breites Portfolio an  induktiven Näherungssensoren für nicht-sicherheitsrelevante Anwendungen

Induktive Näherungssensoren

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorprinzipInduktiv
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061)
    KategorieKategorie 2 (ISO 13849-1)
    Performance LevelPL d (ISO 13849-1)
    Codierungsstufe des BetätigersUncodiert (EN ISO 14119)
    AusgangsartHalbleiterausgang (OSSD)
    Anzahl sicherer Ausgänge2
    AnschlussartLeitung mit Stecker M12, 4-polig / Stecker M8, 4-polig / Leitung, 4-adrig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben