Kontakt
Feedback

Berührungslose Sicherheitsschalter
IN4000 Direct

Sichere berührungslose Positionsüberwachung

Ihr Nutzen

  • Keine zusätzliche Verdrahtung – direkter Anschluss an die sichere Steuerungslösung
  • Schnelle Diagnose über LED-Statusanzeige
  • Lange Produktlebensdauer durch verschleiß- und wartungsarmen Aufbau
  • Performance Level PL e gemäß EN ISO 13849 mit nur einem Sicherheitsschalter in Verbindung mit geeignetem Sicherheitsbaustein
  • Die Geräte sind einfach zu reinigen, dadurch sind sie für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen oder Applikationen mit strengen Hygienevorschriften besonders gut geeignet
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sichere berührungslose Positionsüberwachung

Induktive Sicherheitsschalter IN4000 Direct dienen der Positionserfassung. Sie arbeiten berührungslos und sind verschleißarm. Sie benötigen kein spezielles Gegenstück, sondern erfassen generell Metalle. Durch ihren großen Ansprechbereich sind sie weitgehend unabhängig von Einbautoleranzen und vereinfachen damit die Montage und Justage. Der IN4000 Direct hat zwei Sicherheitsausgänge (OSSD) und kann direkt an eine sichere Steuerungslösung angeschlossen werden.

Auf einen Blick
  • Zwei OSSD-Sicherheitsausgänge zum direkten Anschluss der Sensoren an eine Sicherheits-Steuerung
  • Ansprechbereich bis 20 mm
  • LED-Zustandsanzeige
  • Bis Performance Level PL e (EN ISO 13849)
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorprinzipInduktiv
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
    KategorieKategorie 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL e (EN ISO 13849)
    Codierungsstufe des BetätigersUncodiert (EN ISO 14119)
    AusgangsartHalbleiterausgang (OSSD)
    Anzahl sicherer Ausgänge2
    AnschlussartSteckverbinder, M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben