Kontakt
Feedback

Berührungslose Sicherheitsschalter
IN3000 Direct

Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
Sichere berührungslose Positionsüberwachung

Ihr Nutzen

  • Wirtschaftliche Lösung für Applikationen bis PL d / SILCL2
  • Platzsparende Montage durch kleine Gehäuse
  • Schnelle Diagnose über LED-Statusanzeige
  • Lange Produktlebensdauer durch verschleiß- und wartungsarmen Aufbau
  • Die Geräte sind einfach zu reinigen, dadurch sind sie für den Einsatz in stark verschmutzten Bereichen oder Applikationen mit strengen Hygienevorschriften besonders gut geeignet
  • Mit Flexi Loop: sichere Reihenschaltung inklusive Diagnose bei geringem Verdrahtungsaufwand

Übersicht

Sichere berührungslose Positionsüberwachung

Induktive Sicherheitsschalter IN3000 Direct dienen der Positionserfassung. Durch die kleine Bauform bieten sie eine optimale Integration in das Maschinendesign. Sie arbeiten berührungslos und sind verschleißarm und benötigen kein spezielles Gegenstück, sondern erfassen generell Metalle. Durch ihren großen Ansprechbereich sind sie weitgehend unabhängig von Einbautoleranzen und vereinfachen damit die Montage und Justage. Der IN3000 Direct kann über zwei Ausgänge an eine sichere Steuerungslösung angeschlossen werden.

Auf einen Blick
  • Ansprechbereich bis 15 mm
  • LED-Zustandsanzeige
  • Bis Performance Level PL d (EN ISO 13849), SILCL2 (EN 62061), SIL2 (IEC 61508)
  • Flexi-Loop-kompatibler M12-Steckverbinder

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SensorprinzipInduktiv
    Sicherheits-IntegritätslevelSIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061)
    KategorieAnwendbar bis Kategorie 3 (EN ISO 13849)
    Performance LevelPL d (EN ISO 13849)
    Codierungsstufe des BetätigersUncodiert (EN ISO 14119)
    AusgangsartHalbleiterausgang
    Anzahl sicherer Ausgänge2
    AnschlussartSteckverbinder, M12, 4-polig
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben