Kontakt
Feedback

Überprüfung und Optimierung
Unfalluntersuchung

Ursachenanalyse von Unfällen und Beinaheunfällen

Ihr Nutzen

  • Überprüfen des Vorfalls oder Unfalls an der Maschine durch unabhängige Sachverständige
  • Sicherstellung, dass die Ursachen des Unfalls oder Vorfalls vollständig untersucht und Maßnahmen eingeleitet werden, um eine Wiederholung zu vermeiden
  • Unterstützung im Falle einer Untersuchung durch Versicherung bzw. Staatsanwalt
  • Hohe Prüfqualität durch Zertifizierung und regelmäßige Überprüfung nach IEC 17020 durch unabhängige Prüfstellen und nachhaltiges Kompetenzmanagement

Übersicht

Ursachenanalyse von Unfällen und Beinaheunfällen

Unfälle und Beinaheunfälle sollten sich nicht ereignen und vor allem nicht wiederholen. Kommt es dennoch dazu, müssen die Ursachen eindeutig ermittelt werden. Während der Lebensdauer einer Maschine ändert sich oftmals ihr Gebrauch. Werden die Sicherheitsmaßnahmen nicht daran angepasst, besteht die Gefahr, dass Schutzmaßnahmen nicht mehr ausreichend wirken. Eventuell setzt der Bediener sie auch vorsätzlich außer Kraft. Als unabhängige Sachverständige untersuchen die Experten von SICK solche Vorfälle und erarbeiten konkrete Vorschläge, wie sich Unfälle oder Beinaheunfälle vermeiden lassen.

Auf einen Blick
  • Untersuchen des Unfallhergangs oder Vorfalls
  • Identifizieren der Unfallursache
  • Empfehlen von Maßnahmen zur Vermeidung weiterer Vorfälle oder Unfälle

 

SICK LifeTime Services - Hier kompakt auf einen Blick!

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
+43 2236 62288 - 0
+43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung
+43 2236 62288-800


Anfragen zu Reparaturen:
reparatur@sick.at


Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at

Lokale Schulungen
Lokale Schulungen
Sicherheitsdienstleistungen von SICK: Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen

Downloads

Nach oben