Kontakt
Feedback

Überprüfung und Optimierung
Überprüfung der elektrischen Ausrüstung

Prüfung zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen

Ihr Nutzen

  • Frühzeitiges Erkennen der Gefahr durch elektrischen Schlag
  • Erfüllen geltender Sicherheitsstandards
  • Feststellen der Sicherheit mit entsprechender Dokumentation im Inspektionsbericht für die Maschinendokumentation
  • Garantierte Qualität der Messung durch überwachte Messmittel
  • Messung ohne Eingriff in die bestehende Verdrahtung
  • Hohe Prüfqualität durch Zertifizierung und regelmäßige Überprüfung nach IEC 17020 durch unabhängige Prüfstellen und nachhaltiges Kompetenzmanagement

Übersicht

Prüfung zum Schutz vor elektrischen Gefährdungen

Speziell bei Wartungs- und Montagearbeiten besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags. Auch im normalen Betrieb der Maschine oder Anlage dürfen von der elektrischen Ausrüstung keine Gefährdungen für den Anwender ausgehen. Die Experten von SICK prüfen, ob die notwendigen Schutzmaßnahmen in der erforderlichen Güte umgesetzt wurden. Ohne Eingriff in die bestehende Verdrahtung werden dabei mit regelmäßig geeichten Messgeräten Messungen durchgeführt.

Auf einen Blick
  • Feststellen der ordnungsgemäßen Funktion des Schutzleitersystems gemäß den Vorgaben der IEC 60204-1
  • Feststellen der Übergangswiderstände und Leckströme
  • Bereitstellen eines Prüfprotokolls, das auch eventuelle Mängel beschreibt
  • Erstellen eines Prüfberichts

 

SICK LifeTime Services - Hier kompakt auf einen Blick!

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
+43 2236 62288 - 0
+43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung
+43 2236 62288-800


Anfragen zu Reparaturen:
reparatur@sick.at


Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at

Lokale Schulungen
Lokale Schulungen
Sicherheitsdienstleistungen von SICK: Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen

Downloads

Nach oben