Kontakt
Feedback

Überprüfung und Optimierung
Repeatability Test

Überprüfung der Wiederholpräzision unter Laborbedingungen

Ihr Nutzen

  • Überprüfung der Geräte entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen
  • Bestätigung der Wiederholpräzision der Geräte für den jeweiligen Anwendungsbereich
  • Für Systemintegratoren: Absicherung gegenüber den eigenen Kunden
  • Dokumentation der Ergebnisse in einem Prüfprotokoll

Übersicht

Überprüfung der Wiederholpräzision unter Laborbedingungen

Vor der Auslieferung überprüft SICK die bestellten Geräte über einen Zeitraum von bis zu 72 Stunden unter Laborbedingungen. Mithilfe verschiedener Prüfgaskonzentrationen werden hierbei Nullpunktdrift und Linearität für den definierten Anwendungsbereich getestet. Das dient dem Nachweis, dass die Wiederholpräzision der bestellten Geräte innerhalb des vorgegebenen Bereichs liegt.

Der Umfang dieser Tests richtet sich nach der Bestellung und möglichen kundenspezifischen Anforderungen. Nach erfolgreichem Abschluss erhält der Kunde ein Prüfprotokoll.

Auf einen Blick
  • Überprüfung von Linearität und Nullpunktdrift unter Laborbedingungen
  • Kundenspezifische Prüfgaskonzentrationen und Messbereiche
  • Messzeitraum beträgt bis zu 72 Stunden
  • Ausstellen eines Prüfprotokolls im Anschluss an den Test
  • Durchführung des Tests am jeweiligen Produktionsstandort von SICK

 

SICK LifeTime Services - Hier kompakt auf einen Blick!

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
+43 2236 62288 - 0
+43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung
+43 2236 62288-800


Anfragen zu Reparaturen:
reparatur@sick.at


Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at

Lokale Schulungen
Lokale Schulungen
Sicherheitsdienstleistungen von SICK: Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen

Downloads

Nach oben