Kontakt
Feedback

Überprüfung und Optimierung
Kalibrierung

Höchste Prozesssicherheit durch Kalibrierung

Ihr Nutzen

  • Höchste Genauigkeit des Messergebnisses
  • Sicherheit für Ihr Unternehmen und Ihre Kunden
  • Messgerät und Kalibrierung aus einer Hand
  • Kontinuierlich zuverlässige Prozesskontrolle
  • Kalibrierung unter fest definierten Laborbedingungen
  • Schriftlicher Nachweis über die Einhaltung der zugesicherten Geräteeigenschaften

Übersicht

Höchste Prozesssicherheit durch Kalibrierung

SICK ist ein zuverlässiger Hersteller von Prozess- und Analysentechnik und besitzt in diesem Produktsegment viele Jahre Erfahrung. Zudem setzt SICK hohe Maßstäbe an die Haltbarkeit, Genauigkeit und Langzeitstabilität seiner Produkte. Zur Sicherstellung der Genauigkeit ist die Kalibrierung ein wichtiger Baustein. Dabei werden die Geräte gegen eine Referenz geprüft und, falls technisch möglich, auf diese justiert. Eine regelmäßige Kalibrierung stellt sicher, dass Geräteeigenschaften innerhalb der Produktspezifikation auch langfristig eingehalten und die Stabilität der Prozesse bei unseren Kunden gewährleistet werden. Das spart Zeit und Ressourcen.

Auf einen Blick
  • Funktionsprüfung durch geschultes Personal
  • Durchführung der Kalibrierung
  • Bewertung der Messwertabweichung
  • Verifikation unter Laborbedingungen
  • Dokumentation anhand des Kalibrierprotokolls

 

SICK LifeTime Services - Hier kompakt auf einen Blick!

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
+43 2236 62288 - 0
+43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung
+43 2236 62288-800


Anfragen zu Reparaturen:
reparatur@sick.at


Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at

Lokale Schulungen
Lokale Schulungen
Sicherheitsdienstleistungen von SICK: Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen

Downloads

Nach oben