Kontakt
Feedback

Überprüfung und Optimierung
Inspektion

Jahrzehntelange Erfahrung zum Schutz Ihrer Mitarbeiter

Ihr Nutzen

  • Feststellen der Sicherheit mit entsprechender Dokumentation im Inspektionsbericht als Nachweis der Umsetzung der gesetzlichen Prüfpflicht
  • Hohe Prüfqualität durch Zertifizierung und regelmäßige Überprüfung nach IEC 17020 durch unabhängige Prüfstellen und nachhaltiges Kompetenzmanagement
  • Schnelles Identifizieren des Sicherheitsstatus oder des Gültigkeitszeitraums durch Prüfsiegel
  • Sicherheit durch frühzeitiges Erkennen geänderter Einsatzbedingungen und von Manipulationen
  • Hohe Maschinenverfügbarkeit durch regelmäßiges Überprüfen und ggf. Beseitigen von Verunreinigungen oder Nachjustierung
  • Automatische Erinnerung an erforderliche Prüffristen im Rahmen von Serviceverträgen

Übersicht

Jahrzehntelange Erfahrung zum Schutz Ihrer Mitarbeiter

Die Sicherheit von Maschinen und Anlagen zu gewährleisten, ist nicht nur Aufgabe der Hersteller. Betreiber von Maschinen und Anlagen sind ebenfalls dazu verpflichtet, sichere Arbeitsmittel bereitzustellen. Die Experten von SICK unterstützen Maschinenbetreiber dabei mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung. Die Inspektion vor der Inbetriebnahme der Maschine oder Anlage stellt sicher, dass die ordnungsgemäße Montage und die sichere Funktion der sicherheitstechnischen Ausrüstungen überprüft und entsprechend dokumentiert wurden. Die folgenden regelmäßigen Inspektionen überprüfen die Wirkungsweise der Schutzeinrichtungen entsprechend dem momentanen Gebrauch der Maschine und gemäß den gesetzlich geforderten Prüffristen. Veränderungen des Gebrauchs sowie Manipulationen der Schutzeinrichtungen werden erkannt. Um eine hohe und gleichbleibende Prüfqualität sicherzustellen, werden die Experten von SICK zertifiziert und regelmäßig überprüft.

Auf einen Blick
  • Feststellen der sachgerechten Installation der optischen Schutzeinrichtungen gemäß Spezifikation
  • Überprüfen der Wirkungsweise der Schutzeinrichtung gemäß dem Gebrauch der Maschine
  • Erstellen eines Inspektionsberichts und erteilen des Prüfsiegels

 

SICK LifeTime Services - Hier kompakt auf einen Blick!

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
+43 2236 62288 - 0
+43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung
+43 2236 62288-800


Anfragen zu Reparaturen:
reparatur@sick.at


Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at

Lokale Schulungen
Lokale Schulungen
Sicherheitsdienstleistungen von SICK: Sichere Beratung, Design und schlüsselfertige Lösungen

Profitieren Sie mit uns als Partner und Experte für funktionale Sicherheit von produktivitätssteigernden Sicherheitslösungen. Damit Ihre Prozesse reibungslos laufen, Mensch und Maschine zum Team werden und wir gemeinsam die Grenzen des Machbaren verschieben.

Erhöhen Sie Ihre Produktivität –mit Sicherheitslösungen von SICK

Downloads

Nach oben