Produkt- und Systemsupport
Tauschgeräte

Unbürokratisch und flexibel

Ihr Nutzen

  • Unbürokratisch: Störungsbeseitigung steht im Vordergrund
  • Kurze Stillstandszeiten: Tauschgerät schnell verfügbar
  • Preisvorteil: günstiger als Neugerät
  • Aktuell: Tauschgeräte auf dem neuesten Stand der Technik
  • Sicherheit : volle Gewährleistung
  • Flexible Ersatzgerätekonzepte: Tauschgeräte vor Ort und/oder auf Abruf
  • Kundenspezifisch angepasst: Auslieferung mit applikationsspezifischen Geräteparametern (optional)

Übersicht

Unbürokratisch und flexibel

Zur Minimierung von Stillstandszeiten einer Anlage müssen Ersatzgeräte für den Austausch schnellstmöglich bereitstehen. Kurzfristig verfügbare Tauschgeräte stellen dabei eine Alternative zu Reparaturen und zu vor Ort gelagerten Ersatzgeräten dar. SICK stellt diese Geräte bei Bedarf unbürokratisch und schnell zur Verfügung, noch bevor die auszutauschenden Komponenten im Reparaturzentrum eintreffen. Die Tauschgeräte sind neuwertig und auf dem aktuellsten Stand der Technik. Außerdem ist es möglich, die Komponenten mit voreingestellten, applikationsspezifischen Geräteparametern bereitzustellen. Mit den Originaltauschgeräten von SICK lassen sich Ersatzgerätekonzepte den Kundenbedürfnissen ganz einfach und flexibel anpassen.

Auf einen Blick
  • Vorablieferung eines Tauschgeräts
  • Detailuntersuchung von Ausfallursachen und Hinweise zu Präventivmaßnahmen (optional)

 

SICK GmbH
Straße 2a, Objekt M11
Industriezentrum NÖ Süd
A-2355 Wiener Neudorf
Tel.: +43 2236 62288 - 0
Fax: +43 2236 62288 - 888
office@sick.at


Kontakt Service-Abteilung

Anfragen zum Thema Service (Angebote, Terminvereinbarungen, etc.):
service@sick.at
+43 2236 62288-800
 

Seminarprogramm
Seminarprogramm

 

Trainingsprogramm Maschinensicherheit

Hier finden Sie unser Trainingsprogramm Maschinensicherheit zum Durchblättern!

 Trainingsprogramm

 

On-Demand Webinare

Hier finden Sie eine Sammlung von aufgezeichneten Webinaren. Bleiben Sie über Sensortechnologien und Branchentrends auf dem Laufenden, indem Sie sich unsere aufgezeichneten Webinare anhören.

 On-Demand Webinare

 

Übersicht Webinare

Hier finden Sie unsere zukünftigen Webinare und können sich für diese anmelden!

 Webinare

 

Downloads