Kontakt
Feedback

Sensorlösungen für mobile Plattformen: Lastenhandling

Load handling image
Load handling image

Eine Kernfunktion von mobilen Plattformen ist der Transport von Ladung. SICK bietet ein breites Lösungsportfolio zur Detektion, Positionierung und Identifikation von Gütern.

 

 

 

Ladungserkennung

Sensoren erfassen die Anwesenheit der Ladung, überprüfen, ob Lagerstellen frei sind, oder korrigieren die Ausrichtung der mobilen Plattform zur Ladung hin. Die Lösungen reichen von einfachen Detektionslösungen, über messende Sensoren bis hin zu 2D-LiDAR-Sensoren. 

Optische Detektion mit Lichttaster und Lichtschranken

Detektion durch Ultraschall mit Ultraschallsensoren

Detektion mit Mid-Range-Distanzsensoren

Detektion mit 2D-LiDAR-Sensoren TIM5xx

Identifikation und Tracking

SICK bietet ein umfassendes Portfolio aller gängigen Identifikationstechnologien. Verfügbar sind skalierbare Lösungen für 1D- und 2D-Barcodes sowie für RFID-Technologien.

Identifikation mit laserbasierten Barcodescannern

Identifikation mit kamerabasierten Codelesern

Identifikation mit RFID

 

Ausgewählte Artikel:

SICKinsight heliaphen robot image
SICKinsight heliaphen robot image

Heliaphen – der Roboter, der 1500 Pflanzen aufzieht

Der Roboter Heliaphen bewegt sich im Freien auf den Wegen zwischen den Pflanzengefäßen. Er findet, greift, wiegt, fotografiert und bewässert die Gefäße selbstständig entsprechend den Anweisungen der Forscher, welche direkt von deren Arbeitsplatz aus übermittelt werden. All diese Funktionen basieren auf der integrierten Ausrüstung von SICK.

Mehr auf SICKinsight

SICKinsight parking robot image
SICKinsight parking robot image

Parken der Zukunft – Intelligente Sensoren steuern autonomen Parkroboter

„Wir parken für Sie!“ So einfach lässt sich die Idee der Firma Serva Transport Systems für das Parken der Zukunft zusammenfassen. Und doch stellt diese einfache Idee große Herausforderungen an Konstruktion und Betrieb von Transportsystemen. Mithilfe von intelligenten Sensoren können diese jedoch gelöst werden.

Mehr auf SICKinsight

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie eine individuelle Beratung?

Kontaktieren Sie uns 

Flyer: Mobile Plattformen

Industrielle Fahrzeuge

Mobile Materialtransportsysteme werden in nahezu jedem industriellen Produktionsumfeld eingesetzt.

Erfahren Sie mehr

Nach oben