Kontakt
Feedback

Sicherheitsschaltgeräte

Das passende Sicherheitsschaltgerät für jede Applikation

Mit Sicherheitsschaltgeräten von SICK und dem umfangreichen Portfolio an Sicherheitssensoren können Sie jede Sicherheitsfunktion umsetzen. Sicherheitsrelais sind ideal für die Überwachung von Not-Halt-Tastern, Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Laserscannern, Sicherheitsschaltern oder 2-Hand-Bediengeräten. Sicherheitsschaltgeräte zur Drehzahl- und Stillstandsüberwachung bieten zudem die Möglichkeit der sicheren Antriebsüberwachung.

22 Treffer:

Treffer 1 - 22 von 22

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Produktfamilie ReLy
Verlassen Sie sich auf Sicherheitsrelais von SICK
  • Sicherheitsrelais zur Überwachung von BWS und Sicherheitsschaltern
  • Bis PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508)
  • Bis zu 4 Sicherheitsausgänge und kurze Ansprechzeiten
  • Schmales, benutzerfreundliches Gehäuse
  • Steckbare Anschlussklemmen
  • Diagnose über Status-LEDs und Meldeausgänge
Produktfamilie Standstill Monitor
Stillstandsüberwachung ohne zusätzliche Sensoren
  • Stillstandsüberwachung mittels Messung der Remanenzspannung
  • 3 Schließer, 1 Öffner als zwangsgeführte Sicherheitskontakte
  • 2 Meldeausgänge (Halbleiter)
  • 1 Meldeausgang (Schließer)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maximale Motoranschlussspannung 690 V
  • Einstellbare Spannungsschwelle und Stillstandszeit
Produktfamilie Speed Monitor
Optimale Absicherung beim Wartungsbetrieb
  • Stillstands- und Drehzahlüberwachung
  • 4 sichere Halbleiterausgänge
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maximale Eingangsfrequenz 2 kHz
  • Einstellbare Drehzahlgrenze/Überwachungsfrequenz je nach Variante 0,1 bis 9,9 Hz oder 0,5 bis 99 Hz
  • 2 Meldeausgänge für Fehler- und Zustandsanzeige
  • Diagnose LEDs
Produktfamilie UE403
Muting-Schaltgerät für M4000 Advanced
  • Anschluss von 2 bis 4 Muting-Sensoren, externe Muting-Lampe, Rücksetzen- und Override-Befehlsgerät, Bandstoppsignal
  • Funktionen: Gleichzeitigkeitsüberwachung, Überwachung Muting-Gesamtzeit, Sensorlückenüberwachung, Sensortest, Teilweise Ausblendung, Muting-Ende durch BWS, Integriertes Override
Produktfamilie UE402
Funktionserweiterung für C4000
  • C4000 Standard: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Advanced: Bypass, Betriebsartenumschaltung, Taktbetrieb
  • C4000 Fusion: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Palletizer: Bypass, Betriebsartenumschaltung
  • C4000 Entry/Exit: Bypass, Betriebsartenumschaltung
Produktfamilie UE401
Auswerteeinheit für Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken L4000 Systeme
  • Wiederanlaufsperre
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kaskadierung von Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
  • Schnelle Ansprechzeit
  • Schmales Gehäuse
Produktfamilie UE23-3MF
Anschlusslösung für Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster
  • Ideal für die Anbindung von Not-Halt-Tastern und Sicherheitsschaltern
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE10-2FG
Die ideale Wahl, um Kontaktausgänge zu integrieren
  • Ideal für Anwendungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerungen mit OSSD-Ausgängen
  • Kurze Ansprechzeit von 10 ms
  • Kompakte Bauform
  • 2 Kontaktausgänge
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Schraubklemmen oder steckbare Schraubklemmen
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE48-2OS
Sicherheitsrelais für alle gängigen Sicherheitsanwendungen
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern, Sicherheitsschaltern, Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltmatten
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE48-3OS
Sicherheitsrelais mit 3 Sicherheitsausgängen für alle gängigen Sicherheitsapplikationen
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern, Sicherheitsschaltern, Sicherheits-Lichtvorhängen, Sicherheits-Laserscannern und Sicherheits-Schaltmatten
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 3 Sicherheitsausgänge
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE45-3S1
Sicheres Anhalten mit Zeitverzögerung
  • Ideal zur Auswertung von Not-Halt-Tastern und Sicherheitsschaltern
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 2 Schließerkontakte für die direkte Integration in eine Maschinenumgebung
  • 1 Schließerkontakt zeitverzögert bis zu 30 s für Stopp-Kategorie-1-Applikationen
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE44-3SL
Kompakte Sicherheitsrelais für Applikationen mit mechanischen Zuhaltungen
  • Ideal zur Auswertung von Sicherheitsschaltern mit mechanischer Verriegelung
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 2 Schließer-Kontakte für direkte Integration in eine Maschinenumgebung
  • 1 Schließer-Kontakt zeitverzögert bis zu 30 s zur magnetischen Entriegelung
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE43-4AR
Sicherheitsrelais mit vier Sicherheitsausgängen, um Sicherheitsschalter zu überwachen
  • Auswerteeinheit für Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 4 Sicherheitsausgänge
  • Automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE42-2HD
Sicherheitsrelais für Zweihandsteuerung
  • Auswerteeinheit für Zweihandbediengeräte Typ III C, gemäß EN 574
  • Diskrepanzzeit 500 ms
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Überwachung der externen Aktoren möglich
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE43-3MF
Vollständige Überwachung für Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster
  • Auswerteeinheit für Not-Halt-Taster und Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • Diskrepanzzeitüberwachung möglich
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE23-2MF
Applikationsorientiertes Relais für Sicherheitsschalter und Not-Halt-Taster
  • Ideal für die Anbindung von Not-Halt-Tastern und Sicherheitsschaltern
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE43-3AR
Schnelle Überwachung von Sicherheitsschaltern
  • Auswerteeinheit für Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE10-3OS
Die universelle Ausgangserweiterung
  • Ideal für Anwendungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerungen mit OSSD-Ausgängen
  • Ausgangserweiterung für sichere Weiterverarbeitung von OSSD-Ausgangssignalen
  • 3 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE12-2FG
Minimaler Platzbedarf bei maximaler Anzahl von Kontaktausgängen
  • Ideal für Anwendungen mit optoelektronischen Schutzeinrichtungen und Sicherheitssteuerungen mit OSSD-Ausgängen
  • Kurze Ansprechzeit von 10 ms
  • Kompakte Bauform
  • 2 Kontaktausgänge
  • Bis zu 20 Kontaktausgänge durch Kaskadierung
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Schraubklemmen oder steckbare Schraubklemmen
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE10-4XT
Kontakterweiterung für alle Sicherheitsrelais
  • Kontakterweiterungen ermöglichen vier weitere Sicherheitsausgänge für Auswerteeinheiten der Produktfamiliengruppe Sicherheitsrelais
  • 4 Sicherheitsausgänge, 2 Meldeausgänge
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE43-2MF
Die perfekte Überwachung von Sicherheitsschaltern und Not-Halt-Tastern
  • Auswerteeinheit für Not-Halt-Taster und Sicherheitsschalter
  • Querschlusserkennung und Sequenzüberwachung bei zweikanaliger Ansteuerung
  • Diskrepanzzeitüberwachung möglich
  • 2 Sicherheitsausgänge, 1 Meldeausgang
  • Manuelles oder automatisches Rücksetzen
  • Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen
Produktfamilie UE11-4DX
Die zeitverzögerte Kontakterweiterung für alle Sicherheitsrelais
  • Kontakterweiterungen ermöglichen vier weitere Sicherheitsausgänge für Auswerteeinheiten der Produktfamiliengruppe Sicherheitsrelais
  • 4 Sicherheitsausgänge, 2 Meldeausgänge
  • Voreingestellte Verzögerungszeit
  • Rückmeldepfad für Schützkontrolle (EDM)
  • Kodierte Ausführung für alle Steckplätze
  • Diese Produktfamilie wird in Kürze abgekündigt!
  • Jetzt vergleichen
  • Auswählen

Treffer 1 - 22 von 22

Nach oben