Kontakt
Feedback

Safe Motion

Sichere Bewegungsüberwachung für unterbrechungsfreie Prozesse

Safe Motion ist die kontinuierliche sichere Überwachung von Maschinenbewegungen. Eine Vielzahl zertifizierter Antriebssicherheitsfunktionen optimiert dabei das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine sowie die Produktivität. Sowohl bei mobilen als auch stationären Maschinen überwacht Safe Motion sicher Richtung, Geschwindigkeit und Position, um Prozesse unterbrechungsfrei zu realisieren.

Filtern nach:

10 Treffer:

Treffer 1 - 10 von 10

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Sicher, einfach, flexibel: Encoder für sicheres Positionieren
  • Zertifiziert bis SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Single- oder Multiturn-Encoder mit SSI- und Sin/Cos-Schnittstelle
  • Programmierbar, integrierter Fehlerspeicher
  • Voll- oder Hohlwellen-Encoder, Montage mit Passfeder
  • Leitungsanschluss, M23- oder M12-Stecker
  • Betriebstemperaturbereich: –30° C ... +95° C
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sichere Bewegungsüberwachung bei mobilen und stationären Anwendungen
  • Safe-Motion-Monitoring-Modul zur sicheren Antriebsüberwachung
  • Antriebssicherheitsfunktionen wie SS1, SS2 oder SLS
  • Variante mit sicher begrenzter Position (SLP) und Safe Cam (SCA)
  • Encoderschnittstellen: HTL, TTL, Sin/Cos-Schnittstelle, SSI, HIPERFACE®
  • Intuitive Konfigurationssoftware mit zertifizierten Funktionsbausteinen
Jetzt vergleichen
Auswählen
Stillstandsüberwachung ohne zusätzliche Sensoren
  • Stillstandsüberwachung mittels Messung der Remanenzspannung
  • 3 Schließer, 1 Öffner als zwangsgeführte Sicherheitskontakte
  • 2 Meldeausgänge (Halbleiter)
  • 1 Meldeausgang (Schließer)
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL 3 (EN 62061)
  • Maximale Motoranschlussspannung 690 V
  • Einstellbare Spannungsschwelle und Stillstandszeit
Jetzt vergleichen
Auswählen
Optimale Absicherung beim Wartungsbetrieb
  • Stillstands- und Drehzahlüberwachung
  • 4 sichere Halbleiterausgänge
  • PL e (EN ISO 13849), SIL3 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061)
  • Maximale Eingangsfrequenz 2 kHz
  • Einstellbare Drehzahlgrenze/Überwachungsfrequenz je nach Variante 0,1 bis 9,9 Hz oder 0,5 bis 99 Hz
  • 2 Meldeausgänge für Fehler- und Zustandsanzeige
  • Diagnose LEDs
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösendes Motor-Feedback-System
  • Motor-Feedback-System für den oberen Leistungsbereich
  • 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • HIPERFACE®-Schnittstelle: Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
  • Steckwelle oder Konuswelle mit verschiedenen Drehmomentabstützungen
  • Einbau-, Anbau- oder Stand-alone-Ausführung
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SRS50S/SRM50S...)
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung von Position und Geschwindigkeit mit höchster Präzision
  • Berührungslose, absolute Positions- und Geschwindigkeitserfassung
  • Mit HIPERFACE®- oder SSI-Schnittstelle
  • Messlängen von bis zu 4 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s
  • Zuverlässige Messungen selbst bei Verschmutzung oder Kondensation des Magnetbands
  • Kleiner, kompakter Lesekopf
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d (HIPERFACE®-Schnittstelle)
Jetzt vergleichen
Auswählen

Sicher, einfach, flexibel: Encoder für funktionale Sicherheit

  • Encoder für funktionale Sicherheitstechnik: SIL2 (IEC 61508), SILCL2 (EN 62061), PL d (EN ISO 13849)
  • Elektrische Schnittstelle: 4,5 V ... 32 V, Sin/Cos 1 VSS, 1.024 Perioden
  • Klemm- oder Servoflansch, Auf- oder Durchsteckhohlwelle (Montagemöglichkeiten mit Passfeder)
  • Leitungsanschluss universal, M23- oder M12-Stecker, axial oder radial
  • Schutzart: IP65
  • Betriebstemperaturbereich: –30 °C ... +95 °C (typabhängig)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Messung mit Höchstgeschwindigkeit für Linearmotoren
  • Absolutes, berührungsloses, verschleißfreies Längenmesssystem für Linearmotoren
  • Messlängen bis 1 m
  • Für hohe Verfahrgeschwindigkeiten bis zu 10 m/s geeignet
  • Zuverlässige Positionsbestimmung auch bei Verschmutzung und Kondensation des Magnetbandes
  • Elektronisches Typenschild und Programmierung des Positionswertes
  • Absolute Positionsbestimmung, kein Referenzlauf
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d
Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösendes Motor-Feedback-System in Hohlwellenausführung
  • HIPERFACE®-Motor-Feedback-System in Singleturn- und Multiturn-Ausführung, kompatibel zu den weltweit führenden Antriebssystemen
  • 1.024 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 32.768 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Mechanische Flexibilität durch unterschiedliche Auf- und Durchsteck-Hohlwellendurchmesser (8 bis 15 mm Durchmesser), erhältlich mit unterschiedlichen Drehmomentstützen
  • Schutzklasse IP65
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (gilt nur für SFS60S/SFM60S...)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompakte Baugröße mit höher Auflösung für den Standardleistungsbereich
  • Motor-Feedback-System für den Standardleistungsbereich
  • 128 Sinus-/Kosinusperioden je Umdrehung
  • Absolute Position mit einer Auflösung von 4.096 Schritten pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Programmierung des Positionswertes und elektronisches Typenschild
  • HIPERFACE®-Schnittstelle
  • Einbau- und Stand-alone-Ausführung
  • Zertifiziert nach SIL2/PL d (Gilt nur für SKS36S/SKM36S-H...)
  • RoHs-konform
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 10 von 10

Nach oben