Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

SBO-02F12-SM1
6053172
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeVerteiler
      ZubehörfamilieT-Verteiler
      Anschlussart Kopf ADose, M12, 5-polig, A-codiert
      Anschlussart Kopf BDose, M12, 8-polig, A-codiert
      Farbe, SteckverbinderSchwarz
      Bemessungsspannung
      ≤ 30 V DC
      Strombelastbarkeit4 A
      Hinweis

      Stecker M12, 8-polig, auf 1 x Dose M12, 8-polig, auf 1 x Dose M12, 5-polig

      Zur Verbindung einer SPS

      SchutzartIP67 1)
      Betriebstemperatur
      Kopf–30 °C ... +90 °C
      • 1) Nur in verschraubtem Zustand mit entsprechendem Gegenstück.

    Technische Zeichnungen

    SBO-02F12-SM1
    Maßzeichnung SBO-02F12-SM
    SBO-02F12-SM1
    Anschlussart
    SBO-02F12-SM1
    Anschlussschema T-Verteiler