Zubehör
Steckverbinder und Leitungen

SBL-08D12-SE
6028399
Hinweis: nur für PNP-Sensoren geeignet
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörfamilieVerteilerboxen
      Anzahl Steckplätze8
      Anschlussart SteckplätzeM12
      Spezielle AusführungStecker M23
      Bemessungsspannung≤ 32 V
      Betriebsspannung10 V DC ... 30 V DC
      Strombelastbarkeit

      11 A, gesamt bei 30 °C (s. Korrekturfaktoren EN 60204-1)

      Gesamt bei 30 °C (s. Korrekturfaktoren EN 60204-1)

      Maximale Strombelastbarkeit je Steckplatz≤ 2 A
      Signale pro Steckplatz (Steckerplatzbelegung)2 x pro Steckplatz
      SchutzartIP67 1)
      • 1) Nur in verschraubtem Zustand mit entsprechendem Gegenstück.

    Technische Zeichnungen

    SBL-08D12-SE
    Maßzeichnung