Radartechnologie für sichere Automatisierung in rauen Umgebungen
safeRS3
Nonstop produktiv: Die hohe Robustheit des sicheren Radarsensors safeRS gegenüber Schmutz, Staub, Holzspänen, Kunststoffpartikeln und Funken sowie seine Fremdlichtunempfindlichkeit ermöglichen einen zuverlässigen Sensorbetrieb auch unter sehr harten Umgebungsbedingungen. Mit dem safeRS stören äußere Einflüsse den Produktionsprozess nicht mehr und unterbrechen ihn nicht. Das bedeutet gleichbleibende Effektivität des Sensors.
Sie wollen sich das Video erst später ansehen, sind aber schon jetzt neugierig auf die Inhalte? Hier ein kurzer Überblick:
Von kleinsten Störungen, beispielsweise durch Holzspäne …
… bis zu Störungen durch große Objekte – der safeRS reduziert Fehlabschaltungen von Maschinen auf ein Minimum.