Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KTM Prime

Klein, einfach, schnell, robust

Ihr Nutzen

  • Kleines Gehäuse ermöglicht den Einbau auch bei wenig Platz
  • Leistungsstarker und schneller Kontrastsensor für hohe Maschinenverfügbarkeit
  • 3-Farben-LED-Technologie ermöglicht einen reibungslosen Prozess durch die sichere Markenerkennung selbst bei schwachen Kontrastverhältnissen
  • Gute Kontrastauflösung und ein sehr hoher Dynamikbereich sorgen für eine gute Performance auf glänzenden Materialien und erhöhen damit die Einsatzmöglichkeiten
  • Hohe Flexibilität bei der Inbetriebnahme durch verschiedene Einlernverfahren
  • Lange Lebensdauer auch in rauen Umgebungen durch das rostfreie Edelstahlgehäuse: dadurch hohe Anlagenverfügbarkeit und weniger Ersatzteilkosten
  • Erweiterte Diagnose und Visualisierung sowie schnelle und einfache Formatwechsel durch Download der Parametereinstellungen über IO-Link

Übersicht

Klein, einfach, schnell, robust

Sehr gute Performance für den universellen, platzsparenden Einsatz in der Verpackungsindustrie auch unter schwierigen Rahmenbedingungen: Der neue Kontrastsensor KTM Prime von SICK überzeugt durch eine hohe Graustufenauflösung, integriert in ein kleines, etabliertes Gehäuse, das auch in einer Edelstahlvariante erhältlich ist. Die optimierte OES4-ASIC-Technologie und eine Ansprechzeit von 35 µs sorgen für eine zuverlässige und positionsgenaue Erkennung von Kontrastmarken auch auf glänzenden Materialien. Durch unterschiedliche Einlernverfahren (dynamisch, statisch, Schaltschwelle in der Nähe der Marken) erhöht sich die Flexibilität bei der Inbetriebnahme. Über die integrierte IO-Link-Schnittstelle lassen sich die Parametereinstellungen abrufen. Der KTM erkennt Marken selbst bei schwachen Kontrastverhältnissen zuverlässig und ist damit für den Einsatz in unterschiedlichsten Applikationen bestens geeignet, in der Edelstahlvariante auch für raue Umgebungen und bei intensiver Reinigung.

Auf einen Blick
  • Kleines und etabliertes Gehäuse, auch in Edelstahl erhältlich
  • Hohe Graustufenauflösung
  • Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
  • Statisches und dynamisches Einlernen (Teach-in) in einer Variante
  • Schaltfrequenz: 15 kHz
  • KTM Prime mit IO-Link Funktion

 

KTS und KTX - Die neue Generation der Kontrastsensoren

Klicken Sie hier für weitere Informationen:

KTX Prime

KTS Prime

KTS Core

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)

    12 mm x 31,5 mm x 21 mm

    15,25 mm x 48,6 mm x 22,2 mm

    Tastweite12,5 mm / 11 mm
    Lichtart

    LED, weiß 1)

    LED, RGB 1)

    Schaltfrequenz15 kHz 2)
    Ansprechzeit

    32 µs 3)

    1 ms 3)

    35 µs 3)

    Einstellung

    2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Markennähe

    ET: Teach-in statisch

    ET: Teach-in statisch + Markennähe

    ET: Teach-in dynamisch

    Teach-in-Taste: 2-Punkt-Teach-in statisch/dynamisch + Markennähe

    ET: dynamisch Teach-in: Q-Signal schaltet während Teach-in

    Anschlussart

    Stecker M8, 4-polig

    Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 0,2 m

    Leitung mit Stecker M8, 4-polig, 0,2 m

    Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2 m

    • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • 2) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • 3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben