Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KTM Core

Klein, einfach, schnell

Ihr Nutzen

  • Kleines Gehäuse ermöglicht den Einbau auch bei wenig Platz
  • Leistungsstarker und schneller Kontrastsensor für hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Gute Kontrastauflösung und ein sehr hoher Dynamikbereich sorgen für eine gute Performance auf glänzenden Materialien und erhöhen damit die Einsatzmöglichkeiten
  • Schnelle und einfache Parametrierung

Übersicht

Klein, einfach, schnell

Sehr gute Performance für den universellen, platzsparenden Einsatz in der Verpackungsindustrie: Der neue Kontrastsensor KTM Core von SICK überzeugt durch eine hohe Graustufenauflösung, integriert in ein kleines, etabliertes Gehäuse. Die optimierte OES4-ASIC-Technologie und eine Ansprechzeit von 50 µs sorgen für eine zuverlässige und positionsgenaue Erkennung von Kontrastmarken auch auf glänzenden Materialien. Durch das einfache Einlernverfahren erhöht sich die Flexibilität bei der Inbetriebnahme. Der KTM erkennt Marken selbst bei schwachen Kontrastverhältnissen zuverlässig und ist damit für den Einsatz in unterschiedlichsten Applikationen bestens geeignet.

Auf einen Blick
  • Kleines und etabliertes Gehäuse
  • Hohe Graustufenauflösung
  • Zuverlässige Kontrasterkennung bei glänzenden Materialien durch sehr hohen Dynamikbereich
  • Schaltfrequenz: 10 kHz
  • Weißlicht

 

KTS und KTX - Die neue Generation der Kontrastsensoren

Klicken Sie hier für weitere Informationen:

KTX Prime

KTS Prime

KTS Core

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)12 mm x 31,5 mm x 21 mm
    Tastweite12,5 mm
    LichtartLED, weiß 1)
    Schaltfrequenz10 kHz 2)
    Ansprechzeit50 µs 3)
    Anschlussart

    Stecker M8, 4-polig

    Leitung mit Stecker M12, 4-polig, 0,2 m

    Leitung offenes Ende, 4-adrig, 2 m

    • 1) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • 2) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • 3) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben