Kontakt
Feedback

Kontrastsensoren
KT10

Für High-Speed-Kontrast-Applikationen

Ihr Nutzen

  • Sehr präzise Erkennung der Druckmarke ermöglicht bestes Verpackungs- und Druckergebnis
  • Alle Kontrastmarken, auch Hellgelb auf weißem Papier, können dank der RGB-LED-Technologie sicher erkannt werden
  • Die automatische Drift-Korrektur ermöglicht höchste Produktionssicherheit, z.B. bei schwächer werdenden Druckmarken
  • Sicherer Betrieb bei Hochglanzfolien sorgt für eine hohe Maschinenverfügbarkeit
  • Einfaches Teach-in über externes Signal ist während der Bewegung des Materials durchführbar. Dies ermöglicht kürzeste Rüstzeiten.
  • Langlebiges, robustes Metallgehäuse

Übersicht

Für High-Speed-Kontrast-Applikationen

Sehr hohe Bahngeschwindigkeiten, schwache Kontraste und reflektierende Materialien stellen kein Problem für den Kontrastsensor KT10-2 dar. Bedienerfreundlichkeit steht bei der 2. Generation des KT10 im Vordergrund. Bereits beim Einlernen wählt der Sensor diejenige Sendefarbe aus, welche am besten zum vorhandenen Kontrast passt. Falls Marken auf Glanzfolien detektiert werden müssen, stellt sich der Sensor optimal ein. Dank der automatischen Drift- Korrektur kompensiert der KT10-2 schwankende Umwelteinflüsse. Der KT10-2 verfügt über eine sehr hohe Schaltfrequenz, ein einfach zu bedienendes Display und zwei Lichtaustrittsöffnungen. Über die Balkenanzeige wird der Teach-in-Vorgang bestätigt und der Sensorzustand während des Betriebes überwacht. Die zwei austauschbaren Lichtaustritte des Sensors ermöglichen es, den KT10-2 in sehr vielen Anbausituationen zu verwenden.

Auf einen Blick
  • Sehr geringer Jitter (< 10 μs)
  • Präziser Lichtfleck
  • Beste Kontrastauflösung dank der RGB-LED-Technologie
  • Zwei Lichtaustrittsöffnungen (wechselbar)
  • Fünf Speicherbänke
  • Automatische Drift-Korrektur
  • Hohe Schaltfrequenz von 25 kHz
  • Einfach zu lesendes Balkenanzeigen-Display

 

KTS und KTX - Die neue Generation der Kontrastsensoren

Klicken Sie hier für weitere Informationen:

KTX Prime

KTS Prime

KTS Core

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    Abmessungen (B x H x T)30,4 mm x 53 mm x 80 mm
    Tastweite

    12,5 mm 1)

    Entsprechend Lichtwellenleiter

    10 mm 1)

    Lichtart

    LED, RGB 2)

    LED, RGB

    Schaltfrequenz25 kHz 3)
    Ansprechzeit20 µs 4)
    EinstellungTeach-in dynamisch (min/max) / 2-Punkt-Teach-in statisch / Teach-in dynamisch (min/max)
    AnschlussartStecker M12, 5-polig
    • 1) Ab Vorderkante Objektiv.
    • 2) Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei TU = +25 °C.
    • 3) Bei Hell-Dunkel-Verhältnis 1:1.
    • 4) Signallaufzeit bei ohmscher Last.
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben