Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

PS-090-2000D-EU
6034352
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
      Ausgangsspannung9 V DC
      BeschreibungUniversal-Netzgerät, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 9 V, inklusive Netzleitung mit europäischem Schukostecker (erfüllt nicht die medizinische Norm EN 60601/IEC 60601)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004