Kontakt
Feedback

Produktneuheiten

SICK AppSpace - Software
Von Entwicklern für Entwickler
SICK AppStudio
Sensor Integration Machine
Flexibel. Intelligent. Kommunikativ.
SIM4000
2D-Vision
Robuste, industrietaugliche Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle
midiCam
Ultrakompakte, industrielle Streaming-Kameras mit GigE-Schnittstelle
picoCam
3D-Vision
Intuitive 3D-Inspektion
TriSpector1000
3D Snapshot – vielseitig einsetzbar im Innenbereich
Visionary-T
2D-Vision
Programmierbar. Kompakt. Vielseitig.
InspectorP63x
2D-LiDAR-Sensoren
Sensor zur Flächenüberwachung: klein, einfach, kosteneffizient
TiM1xx
Displacement-Messsensoren
Die Lösung für präzise Messung auf weite Distanzen
OD1000
Der leistungsstarke Messexperte
OD5000
3D-LiDAR-Sensoren
Outdoor ist unsere vierte Dimension
MRS1000
Inkremental-Encoder
Robuster Inkremental-Encoder aus Edelstahl für anspruchsvolle Einsatzbedingungen
DBS60 Inox
Hochauflösender Inkremental-Encoder – widerstandsfähig und programmierbar
DFS60 Inox
Absolut-Encoder
Widerstandsfähig, präzise, programmierbar
AFS/AFM60 Inox
Linear-Encoder
Integrierte Zylinder Positionsmessung für mobile Arbeitsmaschinen
MAX48
Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®
Star in der Antriebstechnik: Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
EES/EEM37
Durchflusssensoren
Berührungslos und wartungsfrei Volumenstrom erfassen
Bulkscan®
Lichttaster und Lichtschranken
Reichweite hat jetzt ein neues Zuhause
PowerProx
Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
W16
Die Senkrechtstarter in der Objektdetektion
W26
Lichtleiter-Sensoren und Lichtleiter
Einfach flexibel detektieren
GLL170
Induktive Näherungssensoren
Mit induktiver Intelligenz vierfach schalten
IMC
Kompakte Quaderbauformen für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen
IQG
Sicherheits-Laserscanner
Die neue Generation Sicherheits-Laserscanner für stationäre Applikationen
microScan3 Core
Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Zugangsabsicherung: einfach und effizient
deTem2 Core
Zugangsabsicherung: einfach und effizient
deTem4 Core
Sicherheitsschaltgeräte
Verlassen Sie sich auf Sicherheitsrelais von SICK
ReLy
Sicherheitssteuerungen
Die Software-programmierbare Sicherheitssteuerung
Flexi Soft
Sicherheitssysteme
Einfach integrierbare Lösung für sicheren Maschinenzugang und Wiederanlauf
EnforceKey Single Door
Muting neu gedacht
Safe Entry Exit
Streulicht-Staubmessgeräte
Intelligent messen. Kosten senken.
DUSTHUNTER SP30
In-situ-Gasanalysatoren
Sauerstoffmessung leicht gemacht
ZIRKOR100
Hat die Innovation schon in den Zellen
ZIRKOR200
Gaszähler
Eichfähige Messung in der Erdgasverteilung
FLOWSIC500
The perfect match
FLOWSIC600-XT
Nach oben