Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

PoE-Injektor
6075281
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      BeschreibungPoE-Injektor bis 30 Watt gemäß IEEE 802.3af, Anschlussart: zwei RJ45-Buchsen, serielle Übertragungsrate: 10/100/1000 MBit/s, Ausgangsnennspannung: 54V DC, Tragschienenmontage
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004