Kontakt
Feedback

Zubehör
Reflektoren und Optik / Umlenkspiegel

PNS 120-174A
7022263
Übliche Verfügbarkeit auf Anfrage
Dieses Produkt ist leider nicht online verfügbar. Bitte kontaktieren Sie uns. Kontakt
  • Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      ZubehörgruppeUmlenkspiegel
      Beschreibung120 mm Umlenkspiegel für 1500 mm Schutzfeldhöhe
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027279207
      ECl@ss 5.1.427279207
      ECl@ss 6.027279207
      ECl@ss 6.227279207
      ECl@ss 7.027279207
      ECl@ss 8.027279207
      ECl@ss 8.127279207
      ECl@ss 9.027273605
      ETIM 5.0EC002467
      ETIM 6.0EC002467
      UNSPSC 16.090139111827
Nach oben