Kontakt
Feedback

Spiegel- und Gerätesäulen

Clevere Kombinationen für Ihre Zugangsabsicherung

Freie Platzwahl für die Sicherheit: Spiegel- und Gerätesäulen von SICK kommen dort zum Einsatz, wo Montagemöglichkeiten für optoelektronische Schutzeinrichtungen fehlen. Für die Absicherung mehrseitiger Bereiche an Bearbeitungszentren oder Materialschleusen sind Gerätesäulen in Kombination mit Spiegelsäulen die ideale Lösung. Die optoelektronischen Schutzeinrichtungen werden in freistehenden Gerätesäulen montiert. So wird sichergestellt, dass Gefahrenbereiche ordnungsgemäß überwacht werden. Spiegelsäulen werden in Verbindung mit Gerätesäulen dazu verwendet, die Strahlen vom Sender zum Empfänger umzulenken. So können mehrere Seiten einer Maschine mit einem einzigen Sensorpaar abgesichert werden und der Verkabelungsaufwand wird deutlich reduziert. Die Gerätesäulen bieten neben stabilem Geräteschutz zwei außen liegende Montagenuten – die perfekte Voraussetzung für den Aufbau von Muting-Stationen.

Filtern nach:

4 Treffer:

Treffer 1 - 4 von 4

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
  • Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
  • Mit durchgängigem Spiegel für Sicherheits-Lichtvorhänge und für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken mit beliebiger Strahlanzahl
Jetzt vergleichen
Auswählen
Clevere Absicherung von Zugängen und Bereichen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
  • Universell einsetzbar für:
  • Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
  • Sicherheits-Lichtvorhänge
Jetzt vergleichen
Auswählen
Clevere mehrseitige Absicherung des Bereichs um Gefahrstellen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Große Spiegelfläche für effiziente mehrseitige Absicherung durch Strahlumlenkung und hohe Verfügbarkeit
  • Spiegelsäulen in verschiedenen Längen
  • Mit Einzelspiegeln für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken
Jetzt vergleichen
Auswählen
Beheizte Frontscheibe für klare Sicht
  • Beheizte Frontscheibe für den Einsatz in Außenbereichen
  • Frei stehende Montagelösung
  • Kompakte, robuste Bauform und sehr hohe Stabilität
  • Einfache Montage und Justage
  • Geräteschutz gegen äußere Einflüsse
  • Einsetzbar für Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken M4000
Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 4 von 4

Nach oben