Kontakt
Feedback

Sicherheits-Lichtvorhänge
C4000 Palletizer

Innovative Muting-Alternative zur Zugangsabsicherung

Ihr Nutzen

  • Wirtschaftlich durch die Einsparung von zusätzlicher Muting-Sensorik oder weiteren Absicherungsmaßnahmen
  • Ein kompaktes Sensorpaar reduziert den Montageaufwand deutlich – zusätzliche Muting-Sensoren sind nicht erforderlich
  • Mit der dynamischen und selbstlernenden Ausblendfunktion kann das System sicher zwischen Mensch und Material unterscheiden – dies bietet maximale Sicherheit
  • Der gemischte Palettenbetrieb erlaubt das Passiern von Gitterboxen, Euro-, Halb-Paletten und erhöht die Verfügbarkeit der Anlage deutlich
  • Spart Stellfläche: Paletten können permanent im Schutzfeld parken
  • Überwachung mehrerer Förderbänder mit nur einem System, reduziert Sensorkosten
  • Schnell in Betrieb genommen: Ohne Programmierung werden Europaletten, Gitterboxen etc. erkannt

Übersicht

Innovative Muting-Alternative zur Zugangsabsicherung

Der Sicherheits-Lichtvorhang C4000 Palletizer ist die innovative Muting-Alternative zur Zugangsabsicherung beim automatisierten Materialtransport. Dank seiner flexiblen Mustererkennung lässt sich die Schutzeinrichtung nicht von defekten Paletten, herabhängenden Umreifungsbändern oder Folienresten täuschen und stellt so eine zuverlässige Absicherung Gefahr bringender Bereiche sicher. Gleichzeitig wird der Verzicht auf zusätzliche Muting-Sensorik, Anzeigelampen, trennende Schutzeinrichtungen und Pendelklappen ermöglicht, wodurch Störungsrisiken minimiert und die Verfügbarkeit der Gesamtanlage optimiert wird. Kosteneinsparung durch geringen Installationsaufwand machen die Lösung C4000 Palletizer in vielen Fällen zur "muster-gültigen" Lösung.

Auf einen Blick
  • Typ 4 (IEC 61496), SIL3 (EN 62061), PL e (EN ISO 13849)
  • Selbstlernende dynamische Ausblendung für die Waren- und Palettenerkennung
  • Richtungserkennung
  • Mehrfachauswertung
  • Reduzierte Auflösung
  • Muting-Alternative
  • Strahlkodierung
  • Objektlückenunterdrückung

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    SicherheitsniveauTyp 4, PL e, SIL3, SILCL3
    Auflösung40 mm / 30 mm
    Reichweite7 m
    Schutzfeldhöhe750 mm ... 1.800 mm
    SchutzartIP65
    Betriebsumgebungstemperatur0 °C ... +55 °C
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben