OD Mini: Neuer Short-Range-Distanzsensor (Displacement) mit präziser Messung im Mikrometer-Bereich

23.05.2013

Der OD Mini ist die ideale Sensorlösung, wenn es neben dem präzisen Messen von kleinen Abständen oder dem Detektieren von Positionsänderungen im µm-Bereich auf eine kompakte Bauform, geringes Gewicht, besondere Bedienfreundlichkeit und hohe Robustheit ankommt. In drei Messbereichen zwischen 10 und 150 mm ermöglicht der Sensor ein sehr präzises und dabei schnelles Messen von Abständen oder das Erkennen von Werkstücks- und Fertigungstoleranzen.  

 

 

Das Gehäuse mit den Maßen 18 x 31 x 41 mm und der Schutzart IP 67 ist sehr platzsparend und leicht ausgeführt. Dadurch ist der OD Mini mit einem Gewicht von nur 70 g in der Edelstahlversion und nur 40 g in der Aluminiumausführung auch für hochdynamische Applikationen, zum Beispiel an Robotern oder Greifsystemen, bestens geeignet. Ein weiterer Vorteil: Die Auswerteelektronik ist in den Sensor integriert. Das erspart beim Einsatz des OD Mini eine zusätzliche Auswerteeinheit und den damit verbundenen Verkabelungsaufwand.

 

Auswerteelektronik OD-Mini

 

Detektionssicher und bedienungsfreundlich

Ob Farbunterschiede, Helligkeitsschwankungen, Spiegelungen oder Reflexionen - der OD Mini erreicht dank seiner CMOS-Empfangstechnologie auch bei schwierigen Randbedingungen und Oberflächen-Eigenschaften beste Detektionsergebnisse und ermöglicht so eine hohe Maschinenverfügbarkeit. Intelligent und intuitiv ist das Bedienkonzept des Short-Range-Distanzsensors von SICK: Das Display und vier Status-LEDs machen die Konfiguration besonders einfach. Alternativ kann der OD Mini über seinen externen Teach-Eingang auch aus der Ferne eingelernt werden, zum Beispiel  über ein Automatisierungssystem.

  OD-Mini

 

Perfekter Netzwerker

Der OD Mini bietet analoge Schnittstellen, mit denen der Sensor kontinuierliche Messwerte, aber auch Schaltsignale ausgeben kann. Hinzu kommen vielfältige Optionen, um den Displacement-Sensor in industrielle Netzwerke integrieren zu können. Am Entwicklungshorizont des OD Mini bereits zu erkennen: serielle Schnittstellen RS485 und RS422 zur Datenübertragung.

 

OD-Mini Edelstahl und Aluminium OD Mini in Edelstahl- und Aluminiumausführung

 

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten

Ich möchte am Laufenden bleiben und regelmäßig über neue Stories informiert werden!

Jetzt anmelden