Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzteil
6075718
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Anschlussleitung1,5 m
      Betriebstemperatur0 °C ... +40 °C
      Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
      Ausgangsspannung24 V DC
      Ausgangsstrom≤ 1 A
      Abmessungen (B x H x L)46 mm x 36 mm x 93 mm (Grundmodul, ohne Stecker)
      Beschreibung24V-Netzteil mit konfektionierter M12-Dose, 5-polig, A-coded. Inklusive Stecker für Europa, USA, England, Australien
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004

    Technische Zeichnungen

    Netzteil
    PIN-Belegung