Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzteil
4108973
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
      Ausgangsspannung12 V DC
      Ausgangsstrom≤ 4,16 A
      BeschreibungNetzteil für ZS36xx, Batterie-Ladegerät, EA 3600 Modul (Zebra PWRBGA12V50W0WW), benötigt DC- und AC-Leitung
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004