Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzteil
6064641
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Eingangsspannung90 V AC ... 255 V AC
      Ausgangsspannung5,2 V DC
      Ausgangsstrom≤ 1 A
      BeschreibungNetzteil mit EU-Stecker für Ladestation, 1 A, 5,2 V DC, 90 V AC ... 255 V AC bei 50 Hz ... 60 Hz (Honeywell PS-05-1000W-C)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004