Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzteil
6022427
Ab Lager lieferbar
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Betriebstemperatur–10 °C ... +70 °C
      Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
      Ausgangsspannung24 V DC
      Ausgangsstrom≤ 2,1 A
      Abmessungen (B x H x L)45 mm x 75 mm x 91 mm
      BeschreibungNetzteil DC 24 V / 2,1 A, Einstellbereich 24 V ... 28 V, Eingangsstrom typ. 0,77 A / 0,44 A, Netzfrequenz 50 Hz ... 60 Hz
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004