Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzteil
6036722
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Anschlussleitung1,8 m
      Eingangsspannung100 V AC ... 240 V AC
      Ausgangsspannung5 V DC
      Ausgangsstrom≤ 2 A
      BeschreibungNetzteil, Eingang AC 100 ... 240 V, Ausgang DC 5 V/2 A (erforderlich bei Nutzung des RS-232-TTL-Kabels, erfüllt nicht die medizinische Norm EN 60601/IEC 60601)
    • Klassifikationen
      eCl@ss 5.027040301
      eCl@ss 5.1.427040301
      eCl@ss 6.027242611
      eCl@ss 6.227242611
      eCl@ss 7.027040301
      eCl@ss 8.027040301
      eCl@ss 8.127040301
      eCl@ss 9.027040301
      eCl@ss 10.027040301
      eCl@ss 11.027040301
      eCl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004