Zubehör
Netzteile und Netzleitungen

Netzleitung
2116718
Stück
Kurzlink kopieren
    • Technische Daten
      Ausgangsspannung12 V DC
      Ausgangsstrom≤ 4,16 A
      BeschreibungDC-Leitung für Netzteil (Artikelnr. 6074455, Zebra PWRBGA12V50W0WW) zur Verwendung mit Batterie Ladegerät (Zebra CBL-DC-375A1-01)
    • Klassifikationen
      ECl@ss 5.027040301
      ECl@ss 5.1.427040301
      ECl@ss 6.027242611
      ECl@ss 6.227242611
      ECl@ss 7.027040301
      ECl@ss 8.027040301
      ECl@ss 8.127040301
      ECl@ss 9.027040301
      ECl@ss 10.027040301
      ECl@ss 11.027040301
      ECl@ss 12.027040301
      ETIM 5.0EC002542
      ETIM 6.0EC002542
      ETIM 7.0EC002542
      ETIM 8.0EC002542
      UNSPSC 16.090139121004