Kontakt
Feedback

Induktive Näherungssensoren
IQV

Flache Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ihr Nutzen

  • Extrem stabil und langlebig
  • Passt in platzkritische Applikationen
  • Keine Beschränkungen im Maschinendesign
  • Hoher konstruktiver Freiheitsgrad dank flacher Bauform
  • Mit hohem Anzugsdrehmoment sicher montierbar

Übersicht

Flache Quaderbauformen für den Einsatz im industriellen Umfeld

Wenn es eng zugeht, sind die flachen Bauformen der Sensoren IQV die erste Wahl. Dank geringer Bauhöhe lassen sie sich einfach in platzkritische Applikationen integrieren und erlauben hohe Freiheitsgrade beim Maschinendesign. Erhöhte Schaltabstände bis zu 7 mm machen selbst knifflige Erfassungen zum Kinderspiel. Nicht nur das robuste Metallgehäuse, auch die hohen Anzugsdrehmomente machen Flachbauformen zum Liebling der Monteure.

Auf einen Blick
  • Bauformen: 20 mm x 32 mm x 8 mm oder 25 mm x 50 mm x 10 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 5 mm bis 7 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-/4-Leiter
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –25 °C bis +70 °C
  • Metallgehäuse, aktive Fläche aus Kunststoff
  • Flaches Gehäuse aus robustem Metall

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Anwendungen

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformQuaderförmig
    Abmessungen

    20 mm x 32 mm x 8 mm

    25 mm x 50 mm x 10 mm

    Schaltabstand Sn7 mm / 5 mm
    GehäusematerialZinkdruckguss / Aluminium
    SchutzartIP67
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben