Kontakt
Feedback

Induktive Näherungssensoren
IQM

Quaderförmige Miniatursensoren für den Einsatz im industriellen Umfeld

Ihr Nutzen

  • Einfacher Einbau in Applikationen mit wenig Bauraum
  • Sicheres Erkennen schneller Handling- und Montageprozesse
  • Hohe Positioniergenauigkeit und präzises Schaltverhalten
  • Große Freiheit im Maschinendesign dank geringer Bauhöhe
  • Geringes Gewicht erlaubt hohe Beschleunigungen in dynamischen Handlingprozessen
  • Schnelle und sichere Montage mit nur einer Schraube

Übersicht

Quaderförmige Miniatursensoren für den Einsatz im industriellen Umfeld

Die Sensoren IQM mit ihren quaderförmigen Miniaturbauformen sind echte Platzsparer. Dank geringer Bauhöhen von minimal 4,7 mm und einer voll integrierten Elektronik setzen sie neue Maßstäbe und leisten ihren Beitrag bei der Miniaturisierung von Baugruppen und Maschinen. Erhöhte Schaltabstände bis zu 3 mm ermöglichen sichere Positionsabfragen auch in anspruchsvollen Applikationen. Die Sensoren IQM lassen sich mit nur einer Schraube dauerhaft, schnell und zeitsparend montieren.

Auf einen Blick
  • Bauformen: 8 mm x 16 mm x 4 mm oder 10 mm x 30 mm x 6 mm
  • Erhöhte Schaltabstände: 1,5 mm bis 3 mm
  • Elektrische Ausführung: DC 3-Leiter
  • Schutzart: IP 67
  • Temperaturbereich: –20 °C bis +70 °C
  • Kunststoffgehäuse
  • Flache, platzsparende und leichte Bauform

 

Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image
Sensorlösungen für die Robotik
Robotics image

Zusammenarbeit auf Augenhöhe

Egal ob Robot Vision, Safe Robotics, End-of-Arm Tooling oder Position Feedback - SICK-Sensoren befähigen den Roboter zu präziserer Wahrnehmung.
Erfahren Sie mehr

Technischer Überblick

 
  • Technische Daten im Überblick

    Technische Daten im Überblick

    BauformQuaderförmig
    Abmessungen

    8 mm x 16 mm x 4 mm

    10 mm x 30 mm x 6 mm

    Schaltabstand Sn1,5 mm / 3 mm
    GehäusematerialKunststoff
    SchutzartIP67
Alle technischen Daten finden Sie beim Einzelprodukt

Downloads

Nach oben