Motor-Feedback-Systeme rotativ HIPERFACE DSL®

Digitale Evolution: HIPERFACE DSL® in Motor-Feedback-Systemen für Servomotoren

Die HIPERFACE „Digital Servo Link-“Schnittstelle ermöglicht eine Revolution bei Servoantriebssystemen. Der rein digitalen Schnittstelle gehört die Zukunft. Durch das innovative und überaus störsichere HIPERFACE DSL®-Protokoll kann zukünftig die Kommunikation über nur zwei Adern – integriert im Motorkabel – realisiert werden; und das alles robust und zuverlässig.

Diese Produktfamilien decken die verschiedenen Performancebereiche von Standard bis Advanced mit einer durchgängigen mechanischen Schnittstelle ab. Die Produktfamilien haben je nach Performanceklasse eine Auflösung von 15 bis 23 bit pro Umdrehung über 4.096 Umdrehungen (Multiturn). Die hohe Flexibilität in der Anschlusstechnik erlauben individuelle Lösungen. Diese Motor-Feedback-Systeme von SICK speichern ein Gebrauchsdauerhistogramm u.a. der Temperatur, Gebrauchsdauer und viele weitere Kenntwerte ab und ermöglichen hiermit eine bequeme Applikationsanalyse.

Filtern nach:

5 Treffer:

Treffer 1 - 5 von 5

Ansicht: Galerieansicht Listenansicht
Star in der Antriebstechnik Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
  • Kapazitives Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
  • Bis zu 17 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d
  • Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Versorgungsspannung werden über die komplette Lebensdauer gespeichert
Jetzt vergleichen
Auswählen

Sensor-Hub für intelligente Servomotoren, die „sagen“, wann Wartung nötig ist

  • Sensor-Hub mit maximal 2 Eingängen für externe Sensoren
  • Sensordaten werden über HIPERFACE DSL® ins Motion-Control-System integriert
  • Erfassung von Vibration, Temperatur, Geschwindigkeit, Position und Gebrauchsdauerhistogramm von Servomotor (in Kombination mit EDS/EDM35)
Jetzt vergleichen
Auswählen
Sehr hohe Leistung für Servoantriebe Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE DSL®
  • Optisches Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®
  • Bis zu 24 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System
  • Zertifiziert nach SIL2 und PL d
  • Zustandsüberwachung und Gebrauchsdauerhistogramm; Temperatur, Geschwindigkeit und Umdrehungen werden über die komplette Lebensdauer des Geräts gespeichert
Jetzt vergleichen
Auswählen
Kompaktes Motor-Feedback-System für hochdynamische Servoantriebe
  • Motor-Feedback-System mit HIPERFACE DSL®-Schnittstelle
  • Kompakte, robuste Bauform mit 36 mm Durchmesser
  • Bis zu 20 bit Auflösung pro Umdrehung sowie 4.096 Umdrehungen messbar beim Multiturn-System
  • Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
  • E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
  • SIL2-zertifiziert (gilt nur für EKS/EKM36-2...)
  • Gebrauchsdauerhistogramm

Jetzt vergleichen
Auswählen
Hochauflösendes Motor-Feedback-System für dynamische Servoantriebe
  • Motor-Feedback-System mit HIPERFACE-DSL®-Schnittstelle
  • Kompakte, robuste Bauform mit 50 mm Durchmesser
  • Bis zu 23 Bit Auflösung pro Umdrehung und 4.096 Umdrehungen beim Multiturn-System messbar
  • Anschlussmöglichkeit für einen externen Temperatursensor
  • E²Prom mit 8 kByte freiem Speicherbereich
  • SIL2-zertifiziert (gilt nur für EFS/EFM50-2)
  • 12 Bit Auflösung des sicheren Positionswerts
  • Gebrauchshistogramm

Jetzt vergleichen
Auswählen

Treffer 1 - 5 von 5